Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||
Prosesstilkobling | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000 |
Referanseelement | 1 x NTC |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 160,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 6,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link; kalibrerings sjekk status |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt lukket; (diagnostisk signal) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Diagnostisk utgang | kalibreringssjekkstatus og feildiagnostikk |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Merknad om måleområde |
|
||
Fabrikkinnstilling | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibrering sjekk grense [K] | 0,50...3,00 | ||
I trinn av [K] | 0,05 |
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,05 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,2 |
---|---|
Nøyaktig IO-Link [K] | ± 0,2 |
Temperaturkoeffisient analog utgang [X22] | < ± 0,02; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Temperaturkoeffisient IO-Link [X22] | < ± 0,01; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | Displayenhet; skalering av analog utgang; kalibrering sjekk grense; svitsj-logisk diagnostisk utgang; simuleringsmodus |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,40 | ||||
IO-Link oppløsning temperatur [K] | 0,01 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 329,00 | ||||
Merknad om godkjenning |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 408,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 50,00 / L = 114,80 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK |
Prosesstilkobling | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,8 |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|