ecolink M12-kontakt, A-kodet, med patentert innovativ strekkavlastning samt en svært elastisk tetning
Pålitelig forseglet – selv ved intens kabelbevegelse
En spesiell utfordring er pålitelig og permanent forsegling av kabelen. Med denne innovative og patenterte teknologien, blir strekkavlastning og kabeltetning fullstendig atskilt fra hverandre. Strekkavlastningen garanteres ved hjelp av en ekstremt sterk treveis kuleklemme som klemmer kabelen på riktig vis, selv ved intens lengdetøyning. Den svært elastiske kabelpakningen er plassert rett ved kabelinnføringen for å forhindre forurensning på grunn av inntrengning av smuss. Det svært elastiske materialet forhindrer kabelkappedeformasjon og tetter pålitelig selv ved intense kabelbevegelser.
Enkel og sikker montering
Disse kontaktene har også den perfekt utprøvde ecolink-teknologien som muliggjør pålitelig og manuell M12-kontakt til enheten uten bruk av verktøy.