Robust 7" TFT-skjerm for mobile maskiner for universell visning av analoge videosignaler
Plug and play-monitor for bedre oversikt
For de fleste mobile maskiner ville en 360°-visning eller i det minste overvåking av blindsoner vært umulig uten kameramonitorsystemer. Foruten de robuste O2M2- og O3M2-kameraene, tilbyr ifm nå passende plug and play-skjermer.
Optimalisert for mobile maskiner
Den vanntette monitorserien tilpasser seg automatisk til ulike omgivelseslyssituasjoner. WVGA-skjermen har automatisk lysstyrkekontroll med justerbar dag/natt-bytte. Alle innstillinger kan gjøres via den omfattende servicemenyen, f.eks. automatisk kamerabytte når sjåføren indikerer eller går til revers. I kombinasjon med det smarte O3M2 3D-kameraet kan monitoren også brukes til å indikere hindringer i banen eller vise kjøretøyinformasjon (leveres av CAN-bussen).
Funksjoner og fordeler
Enkelt å bruke
Det forhåndskonfigurerte systemet krever kun forsyningsspenning for å være klart til bruk. Kameraene kobles til via M16-kontakter, de gjenkjennes automatisk og gir umiddelbart et bilde til skjermen. Ingen konfigurasjon er nødvendig for standard drift.
Robust design
Monitorserien er laget av aluminium og slag- og værbestandig plast. De er egnet for bruk i kabinene til lastebiler, kraner og gaffeltrucker samt i de åpne kabinene til anleggsmaskiner. Alle systemer har beskyttelse mot underspenning, overspenning og omvendt polaritet.
Enorme innstillingsmuligheter
Servicemenyen tilbyr mange innstillingsmuligheter for en ideell integrasjon i mobile maskiner. Via de digitale inngangene kan kameraene for eksempel aktiveres automatisk. Bakgrunnsbelysningen kan justeres fritt og automatisk til omgivelseslyset via en fotoelektrisk sensor. Lysstyrke- og kontrastverdier kan stilles inn manuelt. Optimal synlighet i mørke omgivelser via rød eller blå nattmodus. I tillegg er det mulig å vise horisontale og vertikale referanselinjer eller et rutenett, f.eks. som posisjonerings- eller parkeringshjelp.