Driftsspenning [V] | 12,00 DC; (±1,5V) |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...125,00 |
Lagringsfuktighet [%] | < 75,00; (relativ fuktighet) |
Holdbarhet [MON] | 24,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 149,00 |
---|---|
Materialer | hus: ABS svart |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
C1...3 | Koblinger: M16; koding: A |
---|
MON | Koblinger: M16; koding: A |
---|