Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 |
---|---|
Blendervinkel [°] [°] | 80,00 x 59,00 |
Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | 12,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 280,00; (med linseoppvarming) |
Overspenningsbeskyttelse | ja |
Bildesensor | ¼'' 4:3 VGA CMOS-bildesensor farge |
Slå på toppstrøm [mA] | 1 000,00 |
Slå på topp gjeldende varighet [ms] | 2,00 |
Videoutgang | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 | ||||||||||||||||||||||||
Blendervinkel [°] [°] | 80,00 x 59,00 | ||||||||||||||||||||||||
Lysfølsomhet [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamikkområde [dB] | > 80,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Saltspraytest |
|
Vekt [g] | 311,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 55,50 / L = 51,30 |
Materialer | hus: PC/ABS; frontlinse: polyamid glassfiberforsterket |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, beskyttet | |
Koblinger: 1 x M16; koding: A; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |