Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | kamera med videoutgang O2M20x |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -45,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 589,50 |
---|---|
Materialer | hus: PVC; Forsegling: EPDM |
Materiale mutter | PVC |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M16, rett; koding: A; låse: PVC; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 11 m, PVC, svart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Koblinger: 1 x M16, rett; koding: A; låse: PVC; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |