- IO-Link — hovedside
- Systemoversikt
- IO-Link for PLS
IO-Link i PLS-verdenen
Programmerbare logiske styringer (PLS) er ryggraden i moderne automatisering. I en tid med økende digitalisering og stadig høyere effektivitetskrav er tradisjonell punkt-til-punkt-kabling ikke lenger tilstrekkelig. Det som teller i dag, er fleksibilitet, transparens og modularitet, og det er nettopp her IO-Link kommer inn.
Mer enn bare en tilkobling.
Teknologien forvandler PLS-en til et fremtidsrettet styringssenter med sømløs kommunikasjon helt ned på feltnivå. IO-Link er mer enn bare et datagrensesnitt: Det er nøkkelen til desentralisert maskinteknologi og kostnadseffektiv, standardisert signalbehandling.
1. Modulær, desentralisert og fremtidsrettet: Systematisk maskinstyring
IO-Link standardiserer signaloverføringen, fra sensoren til PLS-en. Alle sensorer kobles ensartet via IO-Link-mastere, uavhengig av signaltype. Dette betyr:
- Alle sensorer har samme tilkobling, enten det gjelder analoge, digitale, temperatur- eller trykksignaler
- Parameterisering utføres sentralt via styringssystemet
- Modulære maskinkonsepter er betydelig enklere å realisere
- Defekte enheter kan enkelt skiftes ut uten inngående teknisk kunnskap
Dette gir fleksible og skalerbare maskinarkitekturer med maksimal transparens og minimal innsats.
2. Færre kabler. Lavere kostnader. Mer kontroll.
Bruk IO-Link som et effektivt kablingssystem: Med IO-Link-mastermoduler med IP67-klassifisering kan signaler hentes direkte ute i felt, uten behov for styreskap eller spesialkabling.
- Standardiserte M12-kabler erstatter kostbare enkeltledninger.
- Kablingsomfanget reduseres med opptil 70 %.
- Diagnose- og statusdata er tilgjengelig direkte i masteren.
- Feildeteksjon i sanntid, uten lange driftsstanser.
Resultat: Kortere installasjonstid, mindre materialbruk og lavere feilrisiko.
Oversikt over IO-Link-fordeler
Raskere oppstart, mindre innsats
Takket være Plug & Work-teknologi blir enheter automatisk gjenkjent og parameterisert. Sentralisert konfigurasjon reduserer innsatsen og sikrer raskere oppstart av systemer.
Høyere driftseffektivitet
Kontinuerlig kommunikasjon gir sanntidsdata om slitasje, signalkvalitet og miljøpåvirkninger, noe som er ideelt for tilstandsbasert vedlikehold og maksimal systemtilgjengelighet.
Enkel modularisering
Desentraliserte IO-Link-mastere plassert direkte ute i felt eliminerer behovet for kabling til den sentrale enheten. Moduler kan enkelt legges til, flyttes eller erstattes, slik at maskinen kan vokse i takt med behovene dine.
Standardisering og kostnadseffektivitet
IO-Link tilbyr en ensartet struktur for alle signaler, uavhengig av sensortype eller produsent. Dette reduserer antall varianter, sparer lagerkostnader og forenkler vedlikeholdet.
Tradisjonell punkt-til-punkt-kabling kontra IO-Link-styringssystem
Tradisjonell punkt-til-punkt-kabling
Tradisjonell størrelse på styreskap
- Hundrevis av klemmetilkoblinger og kabelruter er utsatt for feil.
- Vanligvis bygges det inn 25–30 % ekstra plass i styreskapet for fremtidige utvidelser.
- Fremtidige utvidelser krever inngående kunnskap for å utnytte eksisterende kabelføringer.
Diskrete og analoge signaler
- AV/PÅ- og analoge signaler fra enheter er utsatt for støyforstyrrelser.
- Konvertering fra digitalt til analogt signal reduserer signal- og målenøyaktigheten fra innsamling til endelig behandling.
Tradisjonelle sensorer
- Hvis en sensor har flere måleverdier, som for eksempel gjennomstrømning og temperatur, krever hver verdi sin egen leder for utgangen.
- Tilkobling krever føringskabler direkte til styreskapet eller direktekobling, ofte med hundrevis av kabeltermineringer.
IO-Link-styringssystem
Mindre styreskap ved bruk av IO-Link
- I/O monteres ute i felt, noe som reduserer størrelsen på styreskapet.
- Anslått reduksjon på 35 % i styringskostnader.
- Anslått reduksjon på 60 % i tiden for oppstart.
100 % digital kommunikasjon
- Ethernet-kommunikasjon mellom IO-Link-masteren og PLS-en gir en toveis, digital dataforbindelse.
- Ingen EMC-forstyrrelser eller signaltap, selv ved lange kabelføringer.
- Heldigital kommunikasjon reduserer feil ved dataoverføring og konvertering.
Frigjør potensialet i IO-Link
- De fleste nye sensorteknologier tilbyr allerede IO-Link-kommunikasjon uten å øke sensorkostnaden.
- En bransjestandard 3-lederkabel overfører flere prosessverdier, som gjennomstrømning, temperatur, historikk og annen diagnostikk, via én og samme kabel.
- Automatisk enhetsutskifting overfører konfigurasjonsparametere fra én sensor til en annen på få sekunder og minimerer driftsstans ved sensorfeil.