- IO-Link — hovedside
- Systemoversikt
- IO-Link for PLS og IIoT
IO-Link for PLS-er og IIoT
Digital transformasjon har for lengst blitt mer enn et fremtidstema og er allerede avgjørende for konkurranseevne og effektivitet. Enten det gjelder eksisterende anlegg eller nye installasjoner: Y-path skiller maskinnettverket fra IT-nettverket og gjør informasjonen tilgjengelig via de respektive kommunikasjonsmetodene.
Y-path
Mens PLS-en mottar data via ulike feltbussystemer for å styre og regulere maskiner og anlegg, trenger IT-laget tilleggsinformasjon av en annen type via kommunikasjonsmetoder som REST API, MQTT eller OPC UA.
Takket være IO-Link og maskinlesbare data kan kodefrie løsninger som IIoT-plattformen moneo spare betydelig tid og kostnader ved implementering. Takket være to fysisk adskilte nettverk kan OT og IT ikke påvirke hverandre. Dette bidrar også til en mer robust systemutforming med tanke på cybersikkerhet.
Y-path er et innovativt kommunikasjonskonsept som kombinerer to separate databaner i ett system:
- Bane 1 håndterer den klassiske, PLS-baserte kommunikasjonen til maskinstyringssystemet med vanlige feltbussystemer: Fokuset er på tilgjengelighet og styringsrelevant informasjon.
- Bane 2 muliggjør parallell og sikker overføring av data til digitale systemer, for eksempel for datalagring, dataanalyse og datavisualisering.
Spesialfunksjonen: Den eksisterende PLS-logikken forblir fullstendig uendret. Samtidig skaper den andre databanen en sikker plattform for databaserte tjenester, uten å påvirke produksjonsprosessene dine.
Fordelene gjør anlegget ditt fremtidsklart, raskt, sikkert og uten risiko:
- Sanntids tilgang til sensor- og enhetsdata i IIoT -
selv under pågående produksjon - Fysisk adskilte nettverk
for å skille OT- og IT-nivåene og ansvarsområdene - Optimalt grunnlag for digital merverdi slik som prediktivt vedlikehold, energieffektivitet eller OEE-analyser, uten å belaste PLS-en eller bussystemet.
Dette gjør systemet ditt fremtidsklart, raskt, sikkert og uten risiko.