• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Systemoversikt
  3. IO-Link for IIoT

IO-Link i IIoT

Industriell produksjon utvikler seg raskt og blir stadig mer nettverksbasert, transparent og effektiv. Men hvordan blir en tradisjonell maskin en intelligent del av Industrial Internet of Things (IIoT)? Svaret ligger i et system som er åpent, standardisert og enkelt å integrere: IO-Link.

Din maskin. Dine Data. Dine muligheter.

I kombinasjon med kraftig programvare og moderne kommunikasjonsprotokoller åpner IO-Link for helt nye muligheter innen prosessoptimalisering, energieffektivitet og prediktivt vedlikehold, også for eksisterende anlegg.

Åpen kommunikasjon for fleksible løsninger

ifms IO-Link-mastere er langt mer enn bare grensesnitt. De er ekte kommunikasjonseksperter. De støtter moderne IIoT-standardiserte kommunikasjonsformer som er definert i IO-Link-standarden:

MQTT
For rask og effektiv kommunikasjon i både lokale og skybaserte applikasjoner.
IO-Link-masteren sender utvalgte data til en MQTT-broker på definerte tidspunkter.

OPC UA
For strukturert, plattformuavhengig datadeling med semantisk informasjon.
IO-Link-masteren tilbyr en OPC UA-server som en OPC UA-klient kan bruke til å få tilgang til alle data og all informasjon når som helst.

REST API
For enkel tilkobling til webapplikasjoner og kundetilpassede løsninger.
IO-Link-masteren kan nås via HTTP-forespørsler med PUT/GET-kommandoer.

Dette gjør det mulig å overføre produksjonsdata direkte til dashbord, ERP-systemer, vedlikeholdsplattformer eller analyserverktøy, enten du bruker IIoT-plattformen moneo eller tredjeparts programvare i skyen eller i lokale løsninger.

Alle IO-Link-enheter leverer data og informasjon som prosessinformasjon, parametere og diagnosedata i en standardisert datamodell. Ved bruk av IODD (IO Device Description) kan nedstrøms systemer tolke dataene automatisk eller manuelt. IO-Link-standarden, eller IODD, gjør sensordata maskinlesbare og muliggjør ekte interoperabilitet mellom sensor, master og programvare.

Eksempler på anvendelse: Slik fungerer IIoT med IO-Link

Enten det gjelder bilindustrien, maskinteknikk eller næringsmiddelproduksjon, muliggjør IO-Link databaserte beslutninger i sanntid.

Beskytt miljøet og ressursene

Energimåling og energistyring: Samle inn og analysere data fra sensorer for elektrisk energi, vann, trykkluft, lekkasjer, gass, olje, damp, motorstrømmer og temperaturer, for målrettede sparetiltak og bærekraftig drift.

Feilforebygging og kvalitetskontroll

Sanntidsdata fra sensorer bidrar til å oppdage prosessavvik umiddelbart, før de fører til svinn eller driftsstans. Dataanalyse kan også forbedre produktkvalitet og KPI-er.

Unngå driftsstans (tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold)

Tidlig deteksjon av slitasje, overdreven vibrasjon eller avvik reduserer vedlikeholdsarbeidet og øker anleggets tilgjengelighet. Dette sparer tid og kostnader og reduserer belastningen.

Transparent produksjon

Sporbarhet og OEE-evaluering gjennom konsekvent datainnsamling i sanntid, tilgjengelig via dashbord eller AI når som helst og fra hvor som helst

Hvor kommer dataene for brukseksemplene fra?

IO-Link er standarden for integrering av maskiner og anlegg i digitaliseringskonsepter. Data og informasjon hentes fra sensorer og aktuatorer og gjøres anvendbare. IO-Link er derfor grunnlaget for kyberfysiske systemer, som for eksempel den smarte fabrikken. Integreringen er enkel, rask og produsentuavhengig. Dette er moderne og effektiv digitalisering.

Du får fortsatt nytte av standardfunksjonene IO-Link tilbyr:

  • Enhetsutskifting via plug and play (sikkerhetskopiering og gjenoppretting)
  • Parameter-, identifikasjons- og diagnosedata
  • Global standard i henhold til IEC61131-9

Plug and work med moneo

IIoT-plattformen moneo er den ideelle løsningen for å komme i gang med IIoT: Den oppdager automatisk tilkoblede IO-Link-enheter, visualiserer data på en intuitiv måte og muliggjør strukturert analyse. Takket være plug and play-funksjonalitet er moneo klar til bruk på bare noen få minutter, uten behov for IT-kompetanse eller tidkrevende integrering.

moneo viser ikke bare sanntidsdata, men også tilstandsovervåking, alarmer, trendanalyser og energiforbruk. Denne hastigheten og enkelheten er en avgjørende fordel, spesielt i ettermonteringsprosjekter.

moneo remoteConnect muliggjør direkte, produsentuavhengig fjerntilgang til PLS-er, servere, sensorer og andre nettverksenheter. Takket være IO-Link er detaljert diagnostikk helt ned på sensor- og aktuatornivå mulig, også eksternt.

IIoT-enheter

For økte krav til cybersikkerhet og skalerbarhet tilbyr ifm en bred portefølje av IIoT- og edge-enheter.
Enhetene tilbyr også en kodefri løsning for enkel integrering. Det finnes også flere kommunikasjonsalternativer for digitaliseringsprosjektet ditt.

Hvilken IO-Link-master passer for ditt bruksområde?