• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Link
  2. 製品

IO-Linkマスタについて

IO-Linkマスタは、IO-Linkの自動化ソリューション全般の中心になります。IO-Linkセンサとアクチュエータを制御レベルと直接接続し、フィールドレベルまで一貫したデジタル通信を可能にします。

IO-Linkマスタは、プロセスデータの伝送以外にも自動でデバイスを検出したり、パラメータの設定や総合的な診断などを現場とリモートから行う機能があります。

センサとPLC間をスマートに接続するインターフェース

主要なフィールドバスと通信プロトコルをサポートしているため、IO-Linkマスタは既存のPLCシステムにシームレスに統合でき、状態監視・予知保全・クラウド接続などのインダストリー4.0のアプリケーションにも活用できます。

お客さまのアプリケーションとご要望に最適なIO-Linkマスタをご提供します。

アプリケーション別IO-Linkマスタ

従来のPLC制御による自動化

PLCに直接センサのデータを取り込んだり、シンプルなアクチュエータを制御するソリューションには、次の2つの製品ラインが最適です。

PLC制御インフラとデジタルインフラ(Yパス)

機械制御と並行して、クラウドとの接続や状態監視・予知保全による診断や分析のアプリケーションに最適なIIoT対応マスタです。

DataLine(AL13シリーズ)は、IIoT化の導入に最適な製品です。機械のデータをPLCの制御機器と通信機器の両方に伝送し、ITインフラでMQTTやJSONなどによるデータアクセスが可能です。

  • 既存のPLCロジックを維持しながらIIoT化を早く簡単に導入できます。
  • MQTT/JSONなどの通信インターフェースにより、既存のITシステムとの接続やダッシュボード機能、状態監視ソリューションが簡単に実現します。
  • IP67の産業用とIP69Kのハイジェニック用タイプ
  • Aポート4点または8点のIO-Link機器を接続
  • EtherNet/IP・PROFINET・EtherCAT・Modbus TCP用の各タイプ
  • M12 Aコード電源コネクタ
  • moneoに対応(拡張機能)

SolutionBlock(AL15シリーズ)は、1つでIO-Linkマスタとエッジデバイスに接続し、Node-RED・MQTT・OPC UAの機能を内蔵してITシステムと簡単に接続できます。

  • 1台にIT/OTインターフェースを搭載し別途モジュール不要で接続
  • Linuxプラットフォーム内蔵で将来的なIoTアプリケーションの拡張に備える柔軟性を提供
  • マルチプロトコル対応:PROFINETとEtherNet/IPをサポート
  • 証明書ベースの暗号化通信とOPC UA機能内蔵でエンドユーザーとIT部門の代表的な要件に適合
  • MQTT通信とJSON形式をサポートしREST APIによるデータ交換をTLSで暗号化
  • IODD interpreter:センサの生データを直接マスタ内で分かりやすい単位などに変換し出力
  • NTPをサポート:ネットワークタイムプロトコル(NTP)によりネットワーク上のデバイスを高精度に同期
  • moneoに対応(拡張機能)

CabinetLine(AL19シリーズ)は、DataLineシリーズの機能を備えた制御盤設置タイプのマスタです。レトロフィットや制御センターでの設置に最適です。

  • IP20の省スペースな制御盤設置で分析機能にも対応
  • ビルオートメーションや既存の製造建屋の集中型設置に最適
  • Aポート8点のIO-Link機器を接続
  • MQTT/JSON IIoTポート
  • EtherNet/IP・PROFINET・EtherCAT・Modbus TCP用の各タイプ
  • 取外し可能なケージクランプで簡単接続
  • moneoに対応(拡張機能)

製品概要

 

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
デイジーチェーン 電源+フィールドバス + IIoT 電源+フィールドバス フィールドバス
電源 M12 Lコード
16 A(US)
16 A (UA)
M12 Aコード
3.9 A (US)
ケージクランプ
3.9A (US)
フィールドバス PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
マルチプロトコル
IIoTポート HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S)、JSON、MQTT HTTP(S)、JSON、MQTT
出力電力 4A 2A 300 mA
電流制限 マスタ毎 US/UA ポート毎(調整可能) マスタ毎
電流測定 有 なし
8ポートタイプマスタ 4x Bポート
4x Aポート
Aポートx8
4ポートタイプマスタ Bポートx4 Aポートx4
保護構造 IP67(オレンジ)
IP69K(グレー)
IP20

材質

コネクタ / ソケット

ニッケルメッキ真鍮(オレンジ)
ステンレス(グレー)
PA