You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. IO-Linkの利点
  2. お客様の声

IO-Linkのお客様事例

ABB: IO-Linkでコスト削減

フランスのABBは、ifmを信頼して分散システムにIO-LinkマスタとI/Oモジュールを使用しています。 これにより、ケーブル配線の時間と材料を節約できます。 特定のフィールドバスへの依存を排除できるため、ABB Franceのオファーは非常に柔軟になります。

NEREUS: IO-Linkで高い信頼性の廃水処理

NEREUSは、廃水のろ過向けにコンパクトなフィルタポンプシステムを開発・生産しています。 ifmは、圧力センサ、温度センサ、レベルセンサ、新しい導電率センサなど、多数のセンサを同社に供給する信頼できるパートナーです。

Technoalpin: 人工降雪機の効率向上

Technoalpinは南チロルに拠点を置く人工降雪機メーカーです。
人工降雪機とポンプ場の多数のセンサにより、ifmはゲレンデに進歩をもたらします。 IO-Linkの技術により、高効率なシステム制御が保証されます。 お客様はソフトウェアにより、流量やシステムパラメータなどのすべてのデータを便利に評価して、必要に応じて調整することができます。

Starrag: IO-Linkによるデジタルアップグレード

インダストリー4.0では、プラントのデジタルシルエットを作成して、コンピュータ支援によるプロセス最適化を行うことがとりわけ重要です。 基本的な情報が、機械類の制御のためにすでに設置されている多くのセンサから得られます。 IO-Linkテクノロジにより、これらのセンサは単なるスイッチング信号やアナログ値以外に、多くのデータを提供します。 Bielefeld(ドイツ)のStarrag Technology GmbHは、工作機械を製造する企業で、それらに幅広くifmのIO-Linkセンサを設置しています。 そのためエンドユーザは、ますます重要性が増している産業のデジタル化の準備がすべて整います。

アプリケーションレポート全文を読む

Skanderborg Bryghus: IO-Linkにより最適な生産結果

当社はお客様やパートナーとの協力を成功に結び付けるために、近距離にいることと直接アドバイスを提供することに頼っています。 Skanderborgのこの醸造所の例では、GEAとifmとの間の協力により、あらゆるプロセスが変更され、まったく現代的で高度に自動化された醸造所ができました。 タンクの広範な監視からビールの瓶詰めまで、さまざまなifm製品がオートメーションプロセスをサポートします。

Ramaplast: IO-Linkによるエネルギー管理