You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 流体センサ
  2. 媒体別の選択
  3. 脱イオン水

脱イオン水の測定

メモ:
非常によく適合

よく適合

適合

NG
 
使用可能

使用できません
一部適合 - 詳細はサービスセンター0120-78-2070にお問い合わせください。。
  超音波 渦式 熱原理式センサ
  製品詳細 製品詳細 製品詳細

測定原理

超音波

渦式

熱量測定

精確さ

圧力損失

方向の検出

流量計(積算)

媒体      

非導電性媒体

低濃度の液体薬品、
5%未満の水酸化ナトリウムなど

耐性      

温度変動

粘度の変化

空気量

粒子

圧力ピーク

NG

振動

取付      

流入配管の長さは不要

渦式 特殊仕様


測定原理

製品シリーズ

  • SVシリーズ

定格幅(DNxx)

  • DN6~DN25

測定範囲

  • 0.5~150L/min

精確さ

  • ±2 % VMR

媒体温度

  • -40~100°C

最大許容圧力

  • 1.2 Mpa

要件

  • 設置場所に振動がないこと
  • 粘度に変化がないこと
  • 流入出配管の長さを考慮する必要あり

産業

  • 自動車産業
  • 産業用ロボットおよびオートメーション
  • 電子機器

ハイライト

  • 低圧力損失
  • テキスト表示による設定ガイド
  • 12 Vバージョン

測定値

  • 流量
  • 温度
  • デバイスの状態/診断
ページのトップへ  
超音波 特殊仕様



測定原理

製品シリーズ

  • SUシリーズ

定格幅(DNxx)

  • DN25/DN50

測定範囲

  • 0.5~1000L/min

精確さ

  • ± (1 % MV + 0.5 % VMR)

媒体温度

  • -20~100 °C

最大許容圧力

  • 10.0 Mpa

要件

  • 粘度に変化がないこと
  • 流入出配管の長さを考慮する必要あり

産業

  • 食品産業
  • 自動車産業
  • 産業用ロボットおよびオートメーション
  • 可動機械
  • 水および廃水

ハイライト

  • 内側に干渉物や可動構成部品、シールのない、
    連続ステンレス鋼パイプ
  • アプリケーションの変更を示すインジケータとして、
    信号の強度を非周期的に出力
  • ガイド付きセットアップ
  • 低圧力損失
  • 動作状態表示LED

測定値

  • 合計数量の測定/積算
  • 流量
  • 温度
  • デバイスの状態/診断

熱原理投込み型センサ

特殊仕様


測定原理

製品シリーズ

  • SI、SA、SFシリーズ

定格直径

  • DNに影響されない

測定範囲

  • 液体0.04~3m/s
  • 気体0.6~100m/s

精確さ

  • 液体± (7% MV + 2% VMR)
  • 気体± (10% MV + 2% VMR)

媒体温度

  • -20~90°C

最大許容圧力

  • 30MPa

要件

  • 流入出配管の長さを考慮する必要あり
  • 熱伝導性媒体
  • 急速な温度変化を避けること

産業

  • 自動車産業
  • 産業用ロボットおよびオートメーション
  • 水処理業界
  • 船舶オートメーション
  • 食品産業

ハイライト

  • 公称パイプ径に影響されない
  • 媒体に接触するコンポーネントは多様な材質を選択可能
  • 簡単な設定

測定値

  • 点流速
  • 温度
  • デバイスの状態/診断
  • 流量の計算値
ページのトップへ  

製品プラットフォーム - 流量センサ/フローメータ