- moneo IIoTプラットフォーム
- 製品
- moneo IIoT Insights
- moneo Industrial AI Assistant
moneo Industrial AI Assistant
Industrial AI Assistanは、人工知能(AI)を使った支援システムで、製造業に特化しデータ主導型の判断により生産設備・プロセスの有益な知見を獲得します。
特許取得の状態監視機能により、幅広い産業・生産設備に対応するスマートな異常兆候検出と予測分析が可能です。
- 直感的なユーザーインターフェース
- すぐ簡単に使える
- 高い信頼性で日常業務を支援
最初に:ターゲットを決める
目的に合わせて使い分ける
moneo SmartLimitWatcher |
moneo PatternMonitor |
moneo LifetimeEstimator |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 異常検出 |
知っておきたい:AI監視のコストについて moneo製品は、クレジットによる共通課金システムでコストを完全・明確に管理できます。:
監視対象に合ったソフトウェアを決め、クレジットで簡単・明確に把握できます。 |
||||
| 予測分析 | |||||
| 測定値の使用 | |||||
| 複数の測定値の使用 | |||||
| サンプル認識 | |||||
| 動的アラームリミットと警告リミット | |||||
| 残存寿命予測 | |||||
| AI / ML技術 |
ケーススタディ
Industrial AI Assistant(LE)
例えば、工場の1か所のフィルタでデータ主導型予知保全を行いたい場合、フィルタの前と後に圧力センサを設置して、IIoT InsightsのIndustrial AI AssistantにあるLifetimeEstimatorを使い、moneoで差圧値を生成することができます。
この3つのデータストリーム(2点のセンサの圧力値と1点の差圧値)を監視するため、毎分のデータポイント1点で必要なクレジットは3個のみです。また、LifetimeEstimatorで必要な50個のクレジットと合わせて、合計53個のクレジット が必要です。
moneo Industrial AI Assistantで
日常作業を支援し業務効率化
ifm moneoのご採用企業様
成功事例および導入事例
ifmのリアルタイム生産効率化の成功事例