- moneo IIoTプラットフォーム
- 製品
- moneo IIoTデバイス
- moneo configure free
moneo configure freeでIO-Linkセンサとマスタを簡単設定
moneo configure freeが選ばれる理由
すぐに使える・どこでも利用可能
インストールやログイン用のライセンスは不要です。場所に制約されず利用でき、最小限の工数で導入してすぐに立ち上げられるため、ITポリシーが厳しい環境に最適です。
ネットワーク全体を可視化
複雑なIO-Linkネットワークを自動検索し、すべてのマスタとデバイスを一覧で把握できるため、システム全体の見える化を実現します。
直感的な表示画面
プロセス値とパラメータをリアルタイムで並列表示できるダイナミックなコックピットにより、設備データや傾向が一目で分かります。
一括設定で工数を削減
複数のIoT機器やIO-Linkデバイスに対して、ファームウェア更新やセキュリティ設定を一括で適用できるため、作業時間を短縮し、設定業務の効率化を実現します。
IO-Linkセンサの機能を最大限に活用
IO-Linkセンサには多くの機能が備わっており、一部の機能はパラメータ設定用ソフトウェアからアクセスが可能です。センサ本体から直接設定する場合は、操作に手間がかかることがあります。
ifmのソフトウェアツールを利用することで、IO-Linkセンサの多彩な機能を効率的に引き出し、設備の状態監視やデータ・傾向分析などのデータ活用が実現します。
moneo configure freeで簡単設定
既存設備もスムーズにデジタル化
moneo configure freeを使用すると、メーカーを問わずさまざまなIO-Linkセンサとマスタを簡単に設定できます。
ifm製のIO-Linkマスタだけでなく、他社製マスタ(サードパーティ製マスタ)に接続されたセンサも設定可能です。
moneo configure freeは、既存設備や既設ラインに導入済みのデバイスにも対応します。
インストールやログイン用ライセンスは不要。ITポリシーが厳しい環境でも導入しやすく、現場ですぐに利用を開始できます。
製造業IoTプラットフォームの活用をさらに広げる
1つのソフトウェアで広がる可能性:
パラメータ設定から設備監視・データ分析まで対応
moneo configure freeから導入し、moneo IIoT Coreで活用範囲をさらに広げることができます。基本機能をまとめて提供し、製造業IoTプラットフォームでより高度なデータ活用が可能になります。例えば、moneo configureのパラメータ設定に加え、設備の状態監視・デバイス管理・設備データや傾向の分析まで幅広く対応します。
ダイレクト統合:
GSDMLファイルでIO-Linkデバイスの設定を効率化
moneo configure freeは、GSDMLファイルを用いたIO-Linkデバイスのパラメータ設定に対応しています。この機能により、ifmのPROFINET対応IO-Linkマスタを使用する場合、PLCソフトウェアからIO-Linkデバイスのパラメータを簡単に設定できます。IO-Linkデバイスに必要なパラメータをGSDMLファイルに拡張することで、PLCツールによる表示・設定が可能になります。これにより、設備立ち上げにかかる作業時間を短縮し、設定作業を効率化できます。