• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

モノ・商品の流れを数回のクリック操作だけで追跡でき業務を効率化

リアルタイムで所在情報・商品の流れを把握できます。ローカリゼーションとKPI監視により、ボトルネックやダウンタイムを回避してプロセスと品質データの記録・文書化が簡単にできます。

moneo Track & Traceは、使いやすく直感的なドラッグ&ドロップ操作により、プログラミング知識がなくても簡単にすぐに使えるソリューションです。社内ITネットワークに柔軟に統合できる、さまざまな機能を備えています。

ifmのRFID・マルチコードリーダのプラグ&プレイソリューションにより、業務の見える化と効率化を向上させます。また、複雑なPLCへの実装や設定操作も不要です。

moneo Track & Traceで
日常作業を支援し業務効率化

ケーススタディ

moneo Track & Trace

受入・製造・倉庫のプロセスの追跡は、それぞれ1点のプロセス値を測定・出力するセンサが4台必要です。センサから毎秒間隔で値を伝送するデータ送信のみで必要なクレジットは240個です。1か所のステーションにルール・KPI・履歴を作成する場合、各10個のクレジットを消費します。合計280個のクレジットで、物流プロセス全体を監視できます。

トラック&トレース分野で20年以上の実績

ifmは、数十年にわたる豊富な経験に加え、工場の見える化と効率化を促進するさまざまなハードウェア・ソフトウェア製品をワンストップで提供します。

ICタグ・センサをはじめ、ゲートウェイ機器やクラウド・オンプレミスの両方に対応するソフトウェアまで、お客さまのご要望すべてにお応えする幅広いソリューションを提供します。

ifm moneoのご採用企業様