• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo IIoTの接続

moneo IIoTの接続

センサからクラウドまでワンストップで提供

moneoでセンサからクラウドまでシームレスに接続

moneoの高い接続性による、より多くのアプリケーションの可能性

プラグ&プレイ

接続するだけですぐに使えるIO-Linkセンサとifm診断機器でデータを直接処理

制御機器・データベース・機械設備間をインターフェース用ソフトウェアifm Agent(QLA010)で接続

サードパーティシステム

データから得られた情報をサードパーティシステムで処理

REST API

でmoneo データに安全・柔軟にアクセス、標準化APIで外部システムとスムーズに連携- API ドキュメント

データから得られた情報をサードパーティシステムで分析・処理

  • クラウドとサードパーティ製システムへのデータストリーミング:moneoは、Microsoft Azure・AWSのクラウドネイティブなサービスを使い、MQTT・OPC UAのオープン通信インターフェースにより、サードパーティシステム(MESまたはSCADA)にプロセスデータと計算値を送信することができます。
  • チケットの送信:moneoが発行したチケットを、設定したターゲットシステムへ送信できます。
  • Shop floor integration(SFI)によりSAPとすぐに連携:ifmとSAP ERPシステムの連携により、メンテナンスの自動通知・重要な指図やドキュメント作成など、SAPシステムで処理できます。

moneoの柔軟性をフル活用しそれぞれに合わせた使い方ができる

  • 収集するデータの種類と用途
  • 獲得した情報に基づく戦略の策定や判断

moneoのその他のメリット

拡張

それぞれのニーズに合わせて拡張できるプラットフォーム

安全

最新のセキュリティ基準でデータを確実に保護

オープン

サードパーティのソリューションとプラットフォームを連携