• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo IIoT Core

moneo IIoT Core

基本のスマート機能を集約

moneoのすべての基本機能をパッケージ化したソフトウェアにより、ワークフローの最適化が短時間で実現します。moneo IIoT Coreは、クラウド*またはオンプレミスの環境に対応、IIoTプラットフォームの基本機能を1つに集約しています。

両バージョン共通のシームレスなパラメータ設定・センサデータの収集・表示と監視の各機能により、moneo IIoT Coreが設備稼働率の向上・プロセス品質の確保・エネルギー利用の最適化を実現します。

数分で予知保全と状態基準の監視の設定を完了でき、計画外ダウンタイムを防止します。


moneo IIoT Coreの基本機能

IIoTプラットフォームには、工場データの収集・分析・活用が可能な各ソフトウェア機能が含まれ、稼働効率と生産性・安全性を高めます。

*使用国・地域により、クラウドサブスクリプションを利用できない場合があります。。

moneo IIoT Coreの基本重要機能

*使用国・地域により、クラウドサブスクリプションを利用できない場合があります。。

IIoTキックスタート – 3ステップで簡単に始められる

ハードウェア

工場を
moneo IIoTに接続

moneo IIoT Core

資産データの分析・活用
moneo IIoT Core

moneo Insights


moneo IIoT Insightsによる予測と行動喚起

moneo IIoTデバイス – 生産設備のデータを記録

moneo IIoT Core – 業務フローの最適化

moneo IIoT Insights – 予測と行動
1つのアドオンライセンスですべてのInsights機能にアクセス

  • オープン性::OT・ITシステムを短期間で連携
  • 拡張性:規模に合わせて拡張
  • サイバーセキュリティ:機密データ全体を保護
  • 柔軟性:クラウド・オンプレミスに対応
  • クラウド*やオンプレミスでIIoTを一元管理
  • パラメータ設定・データ収集・表示・監視の機能を集約
  • プラグ&プレイで機械設備とプロセスの状態パラメータを監視

Industrial AI Assistant

  • AIによる異常検出と残存寿命予測

moneo Track & Trace

  • 商品のロケーションとトレーサビリティを把握・管理

➜moneo IIoTについて

➜今すぐ始められるmoneo Insights

*使用国・地域により、クラウドサブスクリプションを利用できない場合があります。。