- 製品
- ST3404
アンプ分離型流量センサ
ST3404
STR12AAC/US-100-H
アンプ分離型流量センサ
ST3404
STR12AAC/US-100-H
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
---|
アプリケーション
媒体 | 液体, 腐食性媒体 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.5 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
---|
電気的仕様
適合増幅器 | VS 0100 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 2~20 |
---|
応答時間 [s] | 2~20 |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
材質 | PTFE |
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m |
---|