- 製品
- RB6017
インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト
RB6017
RB-0040-I24/L2
インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト
RB6017
RB-0040-I24/L2
- 規定のパルス間隔で回転速度を高精度に検出
- 正確な位置検出と距離測定用
- 負荷容量の高いソリッドシャフト
- スペースが限られている場合に使用できる軸方向ケーブル接続
- コンパクトで頑丈なハウジング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: RB3500 製品比較: RB6017 / RB3500 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
分解能 | 40 分解能 |
---|---|
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
アプリケーション
検出原理 | インクリメンタル式 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 150 |
出力
電気仕様 | HTL |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 50 |
応答周波数 [kHz] | 160 |
短絡保護機能タイプ | < 60 s |
A、Bの位相差 [°] | 90 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 40 分解能 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
最大相対湿度 [%] | 75, (瞬時: 95 %) | |
保護構造 | IP 64 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 258.6 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 35 / L = 52.5 | |
材質 | アルミニウム | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 10000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 5 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 10 |
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, 半径方向、軸方向ともに使用可能 |
特性図等
出力信号
|
|
---|