- 製品
- アクセサリ
- 保護パーツ
- 保護カバー取付けセット
- E21124
保護カバー
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
保護カバー
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
- センサを効率的に衝撃から保護
- クランプ取付け用のフルセット
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- 平面取付け用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E21084 製品比較: E21124 / E21084 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
仕様 | 固定用金具, センサ保護金具付 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 357 |
---|---|
取り付け方法 | 自立型, (M10) |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), クランプ: ステンレススチール (1.4408) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|