- 製品
- AC2803
AS-i 制御盤用モジュール
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
AS-i 制御盤用モジュール
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC2258 製品比較: AC2803 / AC2258 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 280 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 6 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, リレー出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 18~30 |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
入力電流 High [mA] | > 3 |
入力電流 Low [mA] | < 1.5 |
スイッチングレベル High [V] | > 10 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
電圧範囲 (DC) [V] | 24 |
電圧範囲 (AC) [V] | 240 |
出力開閉電流 [mA] | 2500 |
リレー出力 | 4 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~50 |
---|---|
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-7.0 |
---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 0 |
AS-i 認証 | 11601 |
機械的仕様
取り付け方法 | DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 45 x 135 x 51.5 |
材質 | PA, 塩化ビニール (PVC) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | COMBICON: |
---|