- edgeDevice
- edgeController
edgeController: un componente poliedrico per soddisfare qualsiasi esigenza
Desideri flessibilità per la digitalizzazione di impianti e applicazioni? Vuoi elaborare, comprimere e trasmettere le informazioni dell'impianto e i dati del sensore al cloud? Stai cercando una soluzione per svolgere le funzioni di controllo con precisione? Nessun problema. L’edgeController di ifm è lo strumento universale per ciascuna di queste applicazioni.
Perché edgeController?
![]() |
Il massimo di funzionalità e comfort Grazie alle sue funzioni di gateway IT, sistema di visualizzazione e potente controller, edgeController è una soluzione potente, flessibile e di facile connessione per la digitalizzazione di macchine e impianti. |
![]() |
Potente, in quanto edgeController è resistente anche negli ambienti più esigenti: il corpo, incluso il display da 12,3 pollici, ha grado di protezione IP 65. Il processore quad-core da 1,3 GHz lavora al massimo delle prestazioni a temperatura ambiente fino a 60°C. Di facile connessione, in quanto edgeController rende più semplice che mai lo scambio dei dati con piattaforme cloud o on-premise. Poiché supporta anche vari protocolli basati su Ethernet, è possibile accedere ai dati I/O anche tramite plug & play. |
![]() |
Flessibile L’edgeController può essere programmato tramite CODESYS V3.5 o in alternativa utilizzato come piattaforma per soluzioni predefinite senza alcuna programmazione. |
![]() |
Collegamento a vari cloud L’edgeController è in grado di fornire i dati acquisiti ed elaborati alle più comuni piattaforme cloud come AWS, Microsoft Azure, Google Cloud* e AnyViz. Inoltre, edgeController gestisce i comuni linguaggi standard di digitalizzazione, come OPC-UA e MQTT. Se i dati devono essere acquisiti ed elaborati in tempo reale, si possono usare protocolli industriali Ethernet come EtherCAT, EtherNet/IP o Modbus TCP per leggere gli ingressi e controllare le uscite. Anche i contenuti del display sono programmabili. |
edgeController in pratica: panoramica dell'applicazione
Fondamentalmente, l'edgeController può essere utilizzato ovunque si debbano acquisire dati, eseguire funzioni di controllo o inviare dati ad un cloud o server on-premise, o sia richiesto un sistema di visualizzazione liberamente programmabile.
|
|
![]() |
||||||
| All-in-one | Sicurezza | Supporto di diversi cloud | Flessibile | Perfetta integrazione IO-Link | Potenziale di risparmio | Design robusto | |
| Interfaccia cloud, visualizzazione e potente controller in un unico dispositivo | La sicurezza informatica come parte integrante della progettazione dei dispositivi | L'edgeController supporta Microsoft Azure, AWS e Anyviz Presto sarà anche possibile una connessione a Google Cloud |
Programmabile tramite CODESYS V3.5 | Accesso plug & play al livello di ingresso/uscita tramite Ethernet Tutti i valori di processo sono disponibili come informazioni leggibili |
L'elevato grado di protezione IP65 rende superflui i quadri elettrici | Il corpo del dispositivo in alluminio pressofuso resiste anche alle condizioni più difficili. |