• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

ifm edgeDevice: la risposta a molte domande sulla digitalizzazione

Gli edgeDevice sono componenti di rete che si trovano topologicamente ai margini della rete stessa (dall’inglese edge = bordo, margine). Dal punto di vista dell'infrastruttura IT, sono i punti di accesso alle reti di automazione, le cosiddette reti OT (OT = Operational Technology). L'obiettivo è quello di scambiare dati tra le reti IT e OT, che sono molto diverse tra loro e, allo stesso tempo, escludere le interferenze reciproche. Innanzitutto, gli edgeDevice devono mettere a disposizione dell’ambiente IT dati e informazioni provenienti dall'ambiente di automazione, cioè da sensori, PLC e altri componenti di automazione. Gli edgeDevice di ifm svolgono anche altre funzioni importanti, come la pre-elaborazione dei dati, la riduzione dei volumi di dati e l'analisi del flusso di dati. ifm offre due dispositivi, edgeGateway e edgeController, ciascuno ottimizzato per specifiche esigenze.

edgeGateway

edgeGateway è un sistema plug & play con un funzionamento molto semplice e intuitivo: dopo l’accensione e una configurazione minima tramite interfaccia web o tramite il display da 12,3 pollici, edgeGateway comunica subito con il sistema cloud utilizzato. Il grande vantaggio: edgeGateway acquisisce i dati IO-Link del tuo impianto e li converte automaticamente in valore e unità prima di trasmetterli al livello IT. Ciò significa che le informazioni leggibili sono a tua disposizione per una valutazione fin dall'inizio.

edgeController

edgeController associa il comodo collegamento dell'infrastruttura di un impianto con il livello IT all’universalità di un sistema liberamente programmabile. Ciò significa che anche questo dispositivo mette a disposizione della tua infrastruttura IT i dati IO-Link come informazioni leggibili in valore e unità. Inoltre, offre tutta la libertà necessaria per integrare edgeController nel tuo impianto. Decidi tu se il dispositivo nella tua applicazione debba agire da interfaccia cloud, da sistema di visualizzazione o addirittura da sistema di controllo.

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin all'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.