• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Kelebihan IO-Link
  2. Pemilihan produk
  3. Master IO-Link SolutionBlock

Master IO-Link SolutionBlock

Selamat datang masa depan otomatisasi industri.

Industri modern sedang menghadapi permintaan yang terus meningkat: diperlukan solusi yang tangguh, fleksibel, dan kompatibel yang bisa diintegrasikan dengan mulus di level OT maupun IT. Master IO-Link SolutionBlock baru dari ifm dapat memenuhi permintaan ini melalui teknologi yang inovatif dan berbagai fungsi yang dikembangkan khusus untuk tantangan dari Industri 4.0.

SolutionBlock secara mendetail

Manfaat produk SolutionBlock

Multi-protokol untuk PROFINET dan EtherNet/IP

Dukungan multi-protokol yang terintegrasi dapat mengurangi jumlah variasi produk bagi pelanggan secara signifikan. Berkat kompatibilitasnya dengan PROFINET dan EtherNet/IP, satu buah master IO-Link dapat digunakan dalam jaringan yang berbeda, sehingga mengurangi kompleksitas dan biaya penyimpanan. Fleksibilitas ini menjadikan produk ini ideal untuk perusahaan yang mencari solusi fleksibel yang dapat diskalakan.

Server OPC UA terintegrasi

Server OPC-UA yang terintegrasi menjamin integrasi yang mulus ke dalam struktur data IoT yang sudah ada. Platform komunikasi terbuka dan tidak terikat oleh produsen memungkinkan pertukaran data secara terstandarisasi di antara berbagai perangkat dan sistem. Hal ini meningkatkan transparansi proses dan menciptakan dasar untuk pemeliharaan prediktif dan pengambilan keputusan berbasis data.

Interpreter IODD

Interpreter IODD memungkinkan evaluasi dan penerjemahan data sensor secara otomatis. Nilai proses seperti suhu atau laju aliran tidak dikeluarkan sebagai data mentah, tetapi sebagai satuan yang dapat dipahami seperti °C atau m³/jam. Fungsi ini menghemat waktu selama proses integrasi dan memudahkan analisis data.

Fungsi skema perkabelan

Teknologi koneksi M12 yang telah distandarisasi memungkinkan koneksi yang mudah melalui skema perkabelan untuk suplai daya, fieldbus, dan komunikasi IIoT. Hal ini mengurangi pekerjaan pemasangan kabel, mempermudah integrasi, dan menghemat biaya secara signifikan. Fungsi ini adalah keunggulan yang besar, terutama pada sistem yang besar atau dalam area dengan ruang terbatas.

Keamanan dengan OPC UA, MQTT(s) dan HTTP(s)

Dukungan untuk OPC UA, MQTT, dan REST API dalam format JSON membuktikan bahwa master IO-Link menawarkan opsi komunikasi yang fleksibel untuk aplikasi IIoT modern.

OPC UA dan MQTT adalah sistem berbasis TCP/IP, sementara REST API memungkinkan pertukaran data melalui HTTP. JSON adalah format data yang distandarisasi untuk transmisi informasi secara terstruktur.

Dan master IO-Link juga mendukung OPC UA, MQTTs, dan HTTPs, sehingga memungkinkan transmisi data secara aman. Protokol-protokol ini menjamin data dienkripsi dan dilindungi dari akses yang tidak sah – sebuah keunggulan besar dalam lingkungan industri yang semakin terkoneksi dan sadar terhadap keamanan. Master IO-Link menghubungkan dunia IT dan OT menggunakan tingkat keamanan tertinggi.

Pengurangan data melalui moneo

Jumlah sensor yang banyak menghasilkan kuantitas data yang besar dan tidak selalu dibutuhkan. Integrasi moneo memungkinkan data ini untuk melalui pemrosesan awal dan dikurangi. Hal ini akan meminimalkan beban di jaringan dan sistem IT serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Network Time Protocol (NTP)

Dengan mengintegrasikan Network Time Protocol (NTP), sinkronisasi perangkat dalam jaringan akan terjamin hingga per milidetik. Hal ini terutama penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu, yang sangat mementingkan koordinasi yang presisi antara semua komponen sistem.

Ikhtisar sistem

Contoh jalur Y ifm SolutionBlock

Koneksi sistem

Perbandingan produk master IO-Link dan SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Fungsi skema perkabelan
Untuk fieldbus
  Fungsi skema perkabelan
Untuk suplai daya, fieldbus, dan komunikasi IIoT
  Fungsi skema perkabelan
Untuk fieldbus dan suplai daya
Daya
M12 dengan kode A, 3,9 A (US)
  Daya
M12 dengan kode L, 16 A(US), 16 A (UA)
  Daya
M12 dengan kode L, 16 A(US), 16 A (UA)


Fieldbus
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Fieldbus
AL159x: Multi-protokol untuk
PROFINET dan EtherNet/IP
 

Fieldbus
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Total beban arus maks.
300 mA
  Total beban arus maks.
4 A
  Total beban arus maks.
2 A
Input/output
16 dapat dikonfigurasi, 16 input digital, 8 output digital
  Input/output
16 dapat dikonfigurasi, 12 digital
  Input/output
16 dapat dikonfigurasi, 12 input/output digital
Server OPC UA   Server OPC UA
Memfasilitasi integrasi ke dalam struktur data IoT
  Server OPC UA
MQTT/JSON
Sebagai tambahan hanya mendukung HTTPs
  MQTT/JSON
Juga HTTPs/MQTTs untuk keamanan transmisi data
  MQTT/JSON
Enkripsi TLS   Enkripsi TLS
Untuk transmisi data yang aman dan dienkripsi
  Enkripsi TLS
Interpreter IODD   Interpreter IODD
Pemrosesan berbagai IODD untuk mengonversi data sensor menjadi informasi yang dapat dipahami
  Interpreter IODD
Pengurangan data melalui moneo   Pengurangan data
melalui moneo

Optimalisasi volume data dan beban jaringan
  Pengurangan data melalui moneo
Dukungan NTP   Dukungan NTP
Sinkronisasi waktu presisi hingga satuan milidetik untuk aplikasi yang sensitif waktu
  Dukungan NTP
Lihat AL13XX ➜  

Lihat AL1590 (cairan pendingin) ➜

Lihat AL1591 (makanan) ➜

  Lihat AL14XX ➜

Tanya-Jawab SolutionBlock