- IO-Link — halaman utama
- Konfigurasi perangkat
Mengonfigurasi perangkat IO-Link dengan moneo configure
moneo configure adalah solusi gratis dari ifm untuk penentuan parameter produk IO-Link. Sebagai bagian dari pengembangan platform software IIoT bernama moneo, moneo configure dapat diinstal di PC Windows Anda dan menghadirkan alat tersentralisasi untuk mendeteksi, menentukan parameter, memvisualisasikan, dan mendiagnosis perangkat IO-Link dari produsen mana pun.
Interface pengguna yang intuitif mempermudah dalam konfigurasi perangkat dan mengurangi waktu komisioning mesin. moneo blue menghubungkan perangkat IO-Link secara nirkabel pada platform IOS atau Android melalui Bluetooth.
Mengonfigurasi perangkat IO-Link
- Mencari semua perangkat IO-Link yang terhubung dalam jaringan
- Mengonfigurasi alamat IP dari master IO-Link ifm
- Membaca dan menulis parameter ke semua sensor dan perangkat IO-Link
- Mengubah parameter sensor dan perangkat IO-Link secara online dan offline
- Mendukung sensor dan perangkat IO-Link pihak ketiga dengan file IODD
Visualisasi
- Membuat dasbor secara otomatis tanpa perlu konfigurasi pengguna
- Melihat nilai real-time dari sensor dan perangkat IO-Link secara cepat
- Melihat riwayat tren jangka pendek
Manajemen IODD
- Melihat katalog IODD secara lokal dan online
- Menginstal update
- Mengimpor file IODD
Manajemen rekaman data parameter
Penyiapan dan penggantian perangkat IO-Link mudah hanya dengan satu alat
Alat untuk semua perangkat IO-Link
Penyiapan perangkat yang tidak bergantung dari produsen, online/offline, dengan manajemen IODD terintegrasi
Ringkasan dari semua perangkat IO-Link dalam jaringan
Pemindaian jaringan IO-Link yang kompleks dengan master dan perangkat
Kokpit dinamis
Visualisasi nilai dan parameter proses secara paralel
Menghubungkan perangkat ke moneo configure dengan adaptor USB
moneo configure menghubungkan perangkat melalui USB dan Ethernet. Baca di bawah atau dapatkan informasi lebih lanjut mengenai informasi penyiapan dan dukungan IO-Link.
Menghubungkan dengan interface IO-Link USB AL1060
Keuntungan-keuntungan
- Daya sensor melalui USB (kabel termasuk dalam ZZ1060)
- Mudah dipindahkan
Kekurangan
- Hanya bisa dihubungkan dengan satu perangkat
Keuntungan-keuntungan
- Dapat dihubungkan dengan beberapa master dan perangkat secara bersamaan
- Dapat mengakses perangkat tanpa mengubah/memutus perkabelan kontrol yang sudah ada
Kekurangan
- Memerlukan daya 24 VDC terpisah untuk master IO-Link
Setelah menginstal moneo dan login, akan muncul pilihan tipe aktivasi secara otomatis.
Pilih “aktivasi lisensi moneo configure free” di sini.
Pilih “moneo configure SA gratis” pada pilihan lisensi yang tersedia.
Setelah memilih lisensi dan mengklik “Lanjut”, proses aktivasi akan dimulai.
Sekarang Anda dapat menyiapkan master dan perangkat IO-Link Anda.