- Kelebihan IO-Link
- Pemilihan produk
- Modul IO-Link
Modul lapangan IO-Link
Master IO-Link dari ifm adalah solusi yang ideal untuk mengakuisisi sinyal sensor di lapangan, pabrik atau mesin secara terdesentralisasi tanpa perlu kabinet kontrol. Performa infrastruktur IO-Link dapat ditingkatkan secara signifikan berkat modul IO-Link. Infrastruktur ini memiliki input dan output untuk sinyal biner, analog, dan digital, dan juga dapat mengontrol aktuator. Kelebihan: Seluruh dialog antara pengontrol dan sensor serta aktuator praktis berlangsung melalui topologi IO-Link. Pada saat yang sama, semua data dapat diakses di level IT untuk evaluasi dan optimalisasi proses.
Solusi yang praktis ini unik di pasaran dan menawarkan fleksibilitas luar biasa, terutama dalam aplikasi kecil!
Kelebihan dari rangkaian produk ini:
- Casing plastik kokoh dengan peringkat IP67 / 68 / 69K
- Ketahanan luar biasa terhadap guncangan dan getaran
- Untuk digunakan pada area aplikasi industri dan higienis
- Filter input digital dan output andal
- Tipe dengan pemisahan elektrik dari pasokan tegangan berbeda dan IO-Link
- Tipe dengan input dan output dapat dikonfigurasi secara bebas (biner dan analog)
- Filter input digital untuk pemrosesan awal sinyal
- Kemampuan diagnostik
- Teknologi ecolink ifm
Keuntungan bagi Anda:
- Input dan output dapat diperluas dengan mudah secara langsung di lapangan melalui IO-Link
- Penghematan melalui pengaturan dan konfigurasi modul yang fleksibel
- Lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk instalasi dan pengaturan
- Memfasilitasi lokasi kesalahan
- Standardisasi mesin melalui konsep modular
Kami menawarkan banyak portofolio dan sangat beragam untuk berbagai aplikasi dan area penggunaan. Modul tersedia dalam dua desain:
- Modul lapangan oranye dari seri cairan pendingin tahan terhadap minyak dan cairan pendingin dan cocok untuk aplikasi industri yang umum.
- Modul abu-abu cocok untuk aplikasi higienis dan makanan berkat material yang digunakan untuk casing. Modul ini memiliki peringkat perlindungan tinggi IP 68 / IP 69K.
Perbedaan dasar yang dibuat antara Standard / PerformanceLine dan BasicLine.
| Multiport | DI / DO dapat dikonfigurasi | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairan pendingin | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Makanan | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Port | 8x M12 | 8x M12 | ujung kabel terbuka |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Input/output maks. (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Suplai tegangan | M12 eksternal dengan kode L |
M12 eksternal dengan kode A |
Port B | Port A | M12 eksternal dengan kode L |
M12 eksternal dengan kode A |
Port B | Port A | Port A | M12 eksternal dengan kode A |
Port A | |||||
| Kemungkinan sinyal input biner |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Kemungkinan sinyal input analog |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Kemungkinan frekuensi input |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Kemungkinan sinyal output biner |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Kemungkinan sinyal output analog |
||||||||||||||||
| Kemungkinan sinyal output PWM / PWM-I |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Pemisahan elektrik US / UA |
||||||||||||||||
| Peringkat arus per port | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Peringkat arus per modul | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| tanpa interaksi sesuai PL-d (pelajari lebih lanjut) |
||||||||||||||||
| Peringkat perlindungan | Seri cairan pendingin (oranye) IP 67 Seri makanan (abu-abu) IP 69k |
|||||||||||||||
| Material konektor / soket | Seri cairan pendingin (oranye) - kuningan berlapis nikel Seri makanan (abu-abu) - baja tahan karat |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cairan pendingin | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Port | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Jumlah maksimal input (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Suplai tegangan | internal, port A | |||
| Kemungkinan sinyal input biner |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Kemungkinan sinyal input analog |
||||
| Kemungkinan sinyal output biner |
||||
| Kemungkinan sinyal output analog |
||||
| Pemisahan elektris US / UA | ||||
| Peringkat arus per modul | ||||
| Peringkat perlindungan | IP67 | |||
| Material konektor / soket | kuningan berlapis nikel | |||
Kami menyediakan berbagai pilihan suplai tegangan untuk modul IO-Link kami agar dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda di lapangan. Dikombinasikan dengan master IO-Link yang tepat, sehingga memberi Anda fleksibilitas yang maksimal.
Opsi suplai tegangan
Untuk memasok modul IO-Link dan sensor serta aktuator di lapangan, tersedia hingga 3 suplai tegangan (pin) berbeda per modul.
US = suplai tegangan dari master
UA = suplai tegangan eksternal untuk aktuator
UAi = suplai tegangan eksternal untuk sensor
MP = modul dengan input dan output digital dan input analog
DX = modul dengan input dan output digital
DI = modul dengan input digital
DO = modul dengan output digital
Harap diperhatikan bahwa jika modul IO-Link dipasok dari port B, sensor akan dipasok melalui UA bersama dengan aktuator.
Ini berarti jika UA terputus, sensor juga akan mengalami kegagalan.
Oleh karena itu, kami menawarkan versi dengan suplai tegangan eksternal yang memisahkan UAi dan UA.
Suplai tegangan – Performance vs. StandardLine
Non-interaksi pada aplikasi yang terkait dengan keamanan
Dalam teknologi pengamanan klasik, suplai tegangan menuju aktuator berbahaya (UA) dinonaktifkan secara terpusat melalui relai pengaman.
Pada sistem fieldbus modern yang terdesentralisasi, aktuator dikontrol melalui output “tidak aman” di modul I/O, sementara suplai tegangan untuk modul I/O ini cenderung dinonaktifkan secara terpusat melalui relai pengaman hulu atau pengontrol keamanan.
Secara teoretis, kesalahan dapat terjadi pada modul I/O yang tidak aman, yang mengakibatkan output terus dipasok oleh US meskipun UA telah dimatikan. Modul DX PerformanceLine baru telah dirancang sedemikian rupa untuk mengatur kesalahan teoretis ini ⇒ pengecualian kesalahan.
Catatan: Modul I/O ini bukan merupakan relai pengaman dalam arti pengaman fungsional.
Istilah “pengaman pasif” sering digunakan dalam konteks ini. Istilah ini sering kali menyesatkan karena mengisyaratkan sebuah perangkat pengaman. Itulah sebabnya mengapa kami menggunakan istilah “non-interaksi” dan “pengecualian kesalahan”.