Az ifm érzékelőket kínál a következő technológiákkal:
Az AMR-cella egy nagyon vékony MU-fém (ang.: perm alloy) rétegéből áll.
A nikkel-vas ötvözetből készült réteg vastagsága pl. 20 nm. Amikor ezt a réteget mágneses tér befolyásolja, elektromos ellenállása megváltozik (hasonlóan a GMR-cellához). Az AMR technológia szűk érzékelési tartományt és kis hiszterézist tesz lehetővé. Ezért ez a technológia nagyon jól alkalmazható rövidlöketű munkahengerekhez vagy nagy pontosságú alkalmazásokhoz.
Egy GMR-cella három anyagrétegből áll. Ezek közül két réteg kobaltból (mágnesezhető) és egy réteg rézből (nem mágnesezhető) áll.Ezen rétegek elektromos ellenállása a mágnesezettségüktől függ.
Az elektromos ellenállás tehát külső mágneses tér alkalmazásával változtatható. Ez az elektromos ellenállásra gyakorolt hatás érzékelhető, ez biztosítja az érzékelő kapcsolását.
A GMR technológia nagyon megbízható.
Kedvezőtlen esetben azonban lehetőség van több kapcsolási pont kialakítására is. Ez akkor fordulhat elő, ha erős állandó mágnesek vannak a hengerbe beépítve. Az érzékelési tartomány (az a tartomány, amelyben az érzékelő a mágnes révén átkapcsol) nagyon széles, és a hiszterézis is nagy.
A reed-kapcsoló két fém érintkezőlemezből áll, amelyek átfedik egymást. Amikor nem hat rájuk mágneses tér, a kapcsolóérintkezők nyugalmi állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy az áramkör normál állapotban nyitott, és nem folyhat rajta áram keresztül. Amint a mágnes mezeje meghalad egy bizonyos erősséget, az érintkezőlemezek bezáródnak. Ez lehetővé teszi az áram folyását. Ha a mágneses mező ismét gyengül, a lemezek kinyílnak, és a kapcsoló ismét nyugalmi állapotba kerül.
Ezek a lemezkék egy üvegtestben helyezkednek el.
AMR | GMR | Reed | |
---|---|---|---|
Típus | félvezetőkimenet | félvezetőkimenet | Mechanikus Reed-érintkező |
Élettartam | Korlátlan ciklusok | Korlátlan ciklusok | 1-2 millió ciklus |
Ismétlési pontosság | |||
rekcióidő | |||
Érzékenység | |||
Hőmérsékleti stabilitás | |||
Reakció erős mágneses mezőkre | több kapcsolási pont lehetséges | több kapcsolási pont lehetséges | |
Alkalmasság rövidlöketű munkahengerekhez | |||
Érzékenység a dugattyú rezgésére |