• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Munkahenger érzékelők
  2. Érzékelők pneumatikus munkahengerekhez

Érzékelők pneumatikus munkahengerekhez

A munkahenger érzékelő pneumatikus munkahengerekben a dugattyúhelyzet érzékelésére szolgálnak. Közvetlenül a munkahengerre kell szerelni őket. A nem mágnesezhető anyagú (pl. alumínium, sárgaréz vagy rozsdamentes acél) házfalon keresztül érzékelik a dugattyúra helyezett gyűrűs mágneseket. Közvetlenül felszerelhetők T-nútos és C-nútos munkahengerekre, valamint adapterrel kör keresztmetszetű, összehúzócsavaros, profilos vagy trapézhornyos munkahengerekre is.

Nincs szükség adapterre

Adapter szükséges

T-nútos munkahengerek

A T-nút a pneumatikus munkahengerekben leggyakrabban használt horony. Az ifm T-nútos munkahenger érzékelőinek felszereléséhez általában nincs szükség tartozékokra. Az érzékelőket egyszerűen be lehet tolni a horonyba, és a rögzítő excenterrel rögzíteni.
A munkahenger érzékelők tartozékok nélkül szerelhetők be egy 5,1-5,7 mm széles T-nútba. Az excenter hatásos magasságának 3,3 és 4,5 mm között kell lennie.

Munkahenger Keresztmetszet Tipikus gyártók
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

C-nútos munkahengerek

A C-nútos különösen elterjedt az ázsiai régióban.Az ifm C-nútos munkhenger érzékelőinek felszereléséhez általában nincs szükség tartozékokra. Az érzékelőket egyszerűen be lehet tolni a horonyba, és a rögzítő excenterrel rögzíteni.
A C-nútos érzékelők az E11928 T-nútos adapterrel T-nútba is felszerelhetők.
A munkahenger érzékelők tartozékok nélkül szerelhetők be egy 3,0-3,3 mm széles C-nútba. Az excenter hatásos magasságának 3,0 és 4,0 mm között kell lennie.

Munkahenger Keresztmetszet Tipikus gyártók
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Profilos- és összehúzócsavarosmunkahengerek

A profilos, ill. összehúzócsavarosmunkahengerek felépítése alapvetően hasonló. Ha a pneumatikus munkahengeren nem található további horony, akkor a hengerérzékelő felszereléséhez tartozékokra van szükség. A kínált tartozékok az ifm T-nútos érzékelőihez igazodnak. A szerelési tartozékokat a szorítási szélességnek megfelelően kell kiválasztani.

Munkahenger Keresztmetszet Tipikus gyártók
Festo
SMC C96

Kör keresztmetszetű munkahengerek

A kör keresztmetszetű munkahengerek nem rendelkeznek sem rögzítő horonnyal, sem rögzítőelemmel, például összehúzócsavarral. Ezért a T-nútos hengerérzékelő adaptálásához további tartozékokra van szükség. Ez a dugattyú átmérőjétől és az anyagtól függően változik.

Munkahenger Keresztmetszet Tipikus gyártók
Festo DSNU
SMC C85

Trapéznútos munkahengerek

A trapéznútos vagy fecskefarok nút jellemzően szélesebb, mint a hagyományos T-nút. A T-nútos munkahenger érzékelő rögzítéséhez ezért további tartozékokra van szükség. Ez a hengerhorony szélességétől függően változik.

Munkahenger Keresztmetszet Tipikus gyártók
Festo DSNU
SMC C85

Gyártóspecifikus hengerhorony

A piacon általánosan elterjedt hengertípusok mellett mindig vannak gyártóspecifikus hengerhornyok is. A T-nútos munkahenger érzékelőknek ezekre a munkahengerekre történő felszereléséhez testre szabott adapterek állnak rendelkezésre.

Adapter gyártóspecifikus munkahengerekre történő felszereléshez

Kiválasztás alkalmazás szerint

Alkalmazás Előnyök Tovább a termékekhez

Hegesztés
  • Safecoat bevonattal ellátott dugaszolható csatlakozó
  • PTFE-védőtömlő a hegesztési fröccsenések okozta károk megelőzésére
Alkalmazás hegesztétes környezetben

Nagynyomású tisztítás
  • védelmi mód IP69K
  • PVC-kábel
Alkalmazás nedves területeken

Alkalmazás robbanásveszélyes területen
  • Gyújtószikramentes áramkörökhöz
  • Namur kapcsolóerősítő szükséges
  • Minden Atex zónában használható
Atex II 1 D / G
  • A 22-es zónában alkalmazható
Atex II 3 D
  • A 2-es zónában alkalmazható
Atex II 3 G