- Munkahenger érzékelők
- Érzékelők hidraulikus munkahengerekhez
Érzékelők hidraulikus munkahengerekhez
A nyomásálló pozícióérzékelőket jellemzően a hidraulikus munkahengereknél a dugattyúk érzékelésére használják. Csak a ferromágneses fémeket érzékelik. A hidraulikus munkhengerekben végálláskapcsolóként történő alkalmazás mellett az érzékelők további hidraulikus komponenseken is használhatók, például szelepeken vagy szivattyúkon.
A csúcsminőségű nemesacélból készült egyrészes, teljesen fémházas kivitel megbízható védelmet nyújt az akár 1000 bar-t (repesztőnyomás) elérő nyomáscsúcsokkal szemben, és akár 10 millió nyomásciklust is kibír. Az érzékelők széles üzemi hőmérséklet-tartománya és magas védettsége lehetővé teszi, hogy rendkívül zord ipari környezetben is használhatók legyenek.
Különösen robusztus nemesacél érzékelők
A hidraulikus munkahengerek érzékelőivel szemben támasztott magas követelményekhez az ifm electronic egyedi, házon belüli fejlesztést kínál.
Az érzékelő egy darabból álló nemesacél készülékházból készül. Így az akár 500 bar üzemi nyomást elérő nyomáskövetelmények is tartósan megvalósíthatók. Ezenkívül a robusztus érzékelőház ellenáll az ilyen alkalmazásokban előforduló csúcsnyomásoknak és repesztőnyomásoknak is. Az MFH sorozatú érzékelők tömítése egy O-gyűrű és egy támasztógyűrű segítségével történik. Az M9H sorozatú érzékelőknél az O-gyűrű sugárirányban van behelyezve, és további mechanikus végütközést biztosít a szerelés során.
Az érzékelő a véghelyzetet érzékeli a hidraulikus munkahengereknél mobil munkagépek esetében vagy a formázási technológiában. Általában a dugattyúrúd és a dugattyú közötti lépcsőt érzékeljük. A működési elv csak a ferromágneses fémeket (acél) érzékeli. Magában az érzékelőben egy elektronikus magnetorezisztív mérőcella (MR-cella) érzékeli a mellette lévő állandó mágneses mezőt az érzékelőn belül. Ez az MR-cella tehát állandó mágneses mezőben található. Mivel a nemesacél készülékház nincs hatással a mágneses mezőre, csak a dugattyúrúd ferromágneses fémje kerül érzékelésre. Így egy ferromágneses fémet lehet közelíteni, és a belső mező úgy változik, hogy az utánkapcsolt elektronika megfelelő kapcsolójelet generál.
| Érzékelőcsalád | kimenetek | Csatlakozás | Tulajdonságok |
|---|---|---|---|
Hidraulikahenger-érzékelők |
|
|
|