Az ifm fejlett gyártástechnológiát alkalmaz. Az RTD elemet először egy vékony vezetőfilmmel kötik össze. Ez csökkenti a csatlakozó vezetékek hőtároló kapacitását. Ezután a vezetőfilmet és az RTD elemet egy speciális hordozóra helyezik. A hordozó pontosan pozícióba helyezi az RTD elemet, és állandó erővel nyomja az érzékelő szondacsővének belső falára. Ezáltal közvetlen, állandó és ellenőrzött kapcsolatot hoz létre az RTD elem és a köpeny között, ami minimalizálja a temikus tömeget, amely elválasztja az RTD elemet a folyamatközegtől. Ennek eredménye a gyors és reprodukálható válaszidő!
A hagyományos ellenállás-hőmérők és hőmérsékletmérő készülékek esetében a mérőelem bele van öntve a szondacső csúcsába. Az öntőmassza szigetelésként működik, amely lassítja az RTD elem irányába haladó hőátadást. Az RTD elem elhelyezése általában nem ellenőrzött formában történik, hanem csupán beleengedik és beleragasztják az elemet a szondacsőbe. Mindkét tényező rossz reprodukálhatóságot és reakcióidőt eredményez.
A vékonyfilm kialakítású ifm készülékekhez tartoznak a TN, TR, TA, TK, TV, TT és TM termékcsaládok.
Ennél az ifm kialakításnál egy forradalmi eljárást alkalmaznak, melynek során az RTD elem közvetlenül fémesen kapcsolódik az érzékelőcsúcs rézzel bevont belső falához. Ez nagyon alacsony termikus tömeget, és ezáltal optimális hőátadást eredményez. A fémkompozit technológiánál minden polimer részecskét eltávolítanak, így az érzékelő magasabb hőmérséklet esetén is alkalmazható. Ezenkívül ez a kompozit csúcs kialakítás - a már egyébként is gyors reakcióképességűnek számítóvékonyfilmkialakításunkhoz képest - kétszer gyorsabb reakciósebességet biztosít.
A lenti ábrán a vékonyfilm és a fémkompozit kialakítás reakcióidejei láthatók közvetlen összehasonlításban.
A fémkompozit kialakítás kiválóan alkalmas a következőkre:
A TA2-család élelmiszeripari és higiéniás alkalmazásokhoz készített ifm érzékelői fémkompozit csúccsal rendelkeznek.
A TCC-család érzékelői két érzékelőelemmel rendelkeznek, amelyek saját magukat ellenőrzik, és a jel eltolódása esetén kiadják a megfelelő figyelmeztetést. A PTC elem (Positive Temperature Coefficient) ellenállása a hőmérséklet emelkedésével növekszik. Az NTC elem (Negative Temperature Coefficient) ellenállása a hőmérséklet süllyedésével csökken.
Mivel a PTC és az NTC elem ellentétesen reagál a hőmérséklet-változásra, a mikroprocesszor méri a közöttük fennálló különbséget, és a pontosság csökkenése esetén figyelmezteti a felhasználót.
Az infravörös hőmérsékletmérő eszközök, amelyeket néha pirométernek is neveznek, az adott tárgy által kibocsátott infravörös (IR) sugárzást észlelik. Ennek során egy lencse a detektorra veri vissza az infravörös sugárzást, amely az energiát elektronikus jellé alakítja. Ezen technológia révén lehetséges az érintésmentes hőmérsékletmérés.
Minden tárgy, amelynek hőmérséklete -273°C (0K) fölött van bizonyos mennyiségű infravörös energiát sugároz. A tárgy azon képességét, hogy kibocsátja ezt az energiát, emissziós értéknek (ε) nevezzük. A tárgyak emissziós értékét számos tényező befolyásolja, például az anyaguk és a felületi jellemzőik. Például sokkal alacsonyabb a fém emissziója, ha polírozott, és nem durva a felülete. Az emissziós értékkel kapcsolatban további információk találhatók az interneten, szakkönyvekben stb., azonban a gyakorlati értékek a tárgy környezetétől, formájától és számos más tényezőtől függően eltérők lehetnek. A következő táblázatban néhány példa látható:
anyag | [%] | anyag | [%] |
---|---|---|---|
Fekete test | 100 | üveg | 85...95 |
Grafit | 98 | Vasoxid | 85...89 |
Emberi bőr | 98 | Zománc | 84...88 |
Sütő | 96 | Gipsz | 80...90 |
Bitumen (kátránypapír) | 96 | Fa | 80...90 |
Víz | 92...98 | Textíliák | 75...88 |
Aszfalt | 90...98 | Fűtőtest | 80...85 |
Főzőlap | 95 | Vörösréz, oxidált | 78 |
Márvány | 94 | Samott | 75 |
Gumi, fekete | 94 | Alumínium-oxid | 76 |
Tégla | 93...96 | Bőr | 75...80 |
Föld | 92...96 | Klinkertégla, mázas | 75 |
Festékek és lakkok, matt | 96 | Papír | 70...94 |
Festékek és lakkok, csillogó | 92 | Acél, vörös rozsdás | 69 |
Mészvakolat | 91 | Műanyag, nem átlátszó | 65...95 |
Homok | 90 | Beton | 55...65 |
Cement | 90 | Sárgaréz, oxidált | 56...64 |
Kenyér a sütőben | 88 | Acél, rozsdamentes | 45 |
Az infravörös pirométerek kiválóan alkalmasak:
Az ifm TW sorozatában találhatók infravörös hőmérséklet-érzékelők.