Érzékelőcsalád | hőmerséklettartomány | Beépítési hosszúság | Jel | Kivitel | vizualizáció | Különlegességek |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Távadó • Kapcsoló • IO-Link |
Integrált | • Numerikus kijelző • Állapotjelző-LED |
• Pontosság +/- 0,3 K • Kétszínű kijelző • Intuitív 3 gombos kezelés |
TR |
-100…600 °C | RTD- függő |
• Távadó • Kapcsoló • IO-Link |
Moduláris | • Numerikus kijelző • Állapotjelző-LED |
• Pontosság +/- 0,3 K • Interfész 2-, 3- és 4-vezetékes RTD-hez • Kétszínű kijelző • Intuitív 3 gombos kezelés |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Távadó • IO-Link |
Integrált | Állapotjelző-LED | • Pontosság +/- 0,3 K • Gyors válaszidő • Kompakt és tökéletesen hegesztett nemesacél készülékház |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Távadó • IO-Link |
Integrált | • Numerikus kijelző • Állapotjelző-LED |
• Pontosság +/- 0,3 K • Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz • Kompakt és tökéletesen hegesztett nemesacél készülékház |
TP |
-50…300 °C | RTD- függő |
• Távadó • IO-Link |
Moduláris | Állapotjelző-LED | • Pontosság +/- 0,3 K • Az RTD átalakítása analóg kimenetté és IO-Link • Az RTD típusának automatikus felismerése |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Kapcsoló | Integrált | Állapotjelző-LED | • Pontosság +/- 3 K • Az egyszerű beállítás csupán két beállítógyűrűvel • Két kapcsolókimenet fixen beállított hiszterézissel • Mechanikus zárolás a véletlenelállítás ellen |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Kapcsoló • IO-Link |
Integrált | – | • Pontosság +/- 0,3 K • Két programozható kapcsolókimenet • Kompakt és tökéletesen hegesztett nemesacél készülékház |
TT / TM |
-40…150 °C | Holttérmentes beépítés ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD-érzékelő | – | • Pt100 és Pt1000 A osztály RTD • Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz • A kiértékelő egységhez történő csatlakozáshoz |
TS |
-100…600 °C | Különböző | RTD | 6, 10 mm kábelérzékelő (RTD) | – | • Pt100 és Pt1000 A osztály RTD • Flexibilis csatlakozási lehetőség a folyamathoz • Akár 10 m-es kábelhossz • A kiértékelő egységhez történő csatlakozáshoz |
TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Távadó • Kapcsoló • IO-Link |
Integrált | Állapotjelző-LED | • Pontosság +/- 0,2 K • Drift felismerése folyamatbiztonságot garantál • Kompakt és tökéletesen hegesztett nemesacél készülékház |