• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Hőmérséklet-érzékelők az alkalmazási tartomány szerint
  2. Felületi hőmérséklet

Felületi hőmérséklet

Érzékelőcsalád hőmerséklettartomány Jel Kivitel vizualizáció Különlegességek

TW
0…2500 °C • Távadó
• Kapcsoló
Érintésmentes • Numerikus kijelző
• Állapotjelző-LED
• Forró egységek mérése és rögzítése
• Egyszerűen beállítható gombnyomással

TS
-200…232 °C • RTD Becsavarható és érintésérzékelő – • Egyszerű felszerelés
• M12-es csatlakozás az egyszerű kábelezéshez