- Kapacitív érzékelők alkalmazás szerint
- Gyár automatizálás
Alkalmazás gyárautomatizálásban
| Érzékelő | Kivitel | Elektromos kivitel | Kapcsolási távolság | Mechanikus kivitel | Előnyök |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | • DC PNP • DC NPN |
12 mm-ig | • Rozsdamentes acél készülékház • PEEK-ből készült aktív felület |
|
|
| M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
30 mm-ig | • Műanyag készülékház • aktív felület műanyagból |
|
|
| M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
40 mm-ig | • Nemesacél készülékház • Műanyag készülékház • aktív felület műanyagból |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm, nem síkba építhető | Egyszerű szerelés beépítő adapterrel és rögzítőszalaggal. |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm, nem síkba építhető | Egyszerű szerelés beépítő adapterrel és rögzítőszalaggal. |
|
| 250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Töltésszint-mérési tartomány 200 mm |
Három határszint-érzékelő egyetlen készülékházban |
|
|
![]() AC/DC |
Különböző kerek és szögletes készülékházak | • AC/DC | 60 mm-ig | • Műanyag készülékház • aktív felület műanyagból |
|