• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Kapacitív érzékelők alkalmazás szerint
  2. Műanyagipar

Alkalmazás a műanyagiparban

Érzékelőház Kivitel Elektromos kivitel Kapcsolási távolság Kimeneti funkció Előnyök

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
kvázi síkba építhető
• 0,5...30 mm
nem síkba építhető
• Záró
• Nyitó
  • A kapcsolási távolság egyszerű beállítása
  • Magas védettség a zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Alkalmazás magas közeghőmérsékleteknél
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésszint-ellenőrzéshez

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
kvázi síkba építhető
• 0,5...30 mm
nem síkba építhető
• Opcionális
  • A kapcsolási távolság egyszerű beállítása
  • Jelkijelzéssel a tökéletes kapcsolási ponthoz
  • Magas védettség a zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Alkalmazás magas közeghőmérsékleteknél
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésszint-ellenőrzéshez

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
kvázi síkba építhető
• 0,5...40 mm
nem síkba építhető
• Záró
• Nyitó
  • A kapcsolási távolság egyszerű beállítása
  • Magas védettség a zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Alkalmazás magas közeghőmérsékleteknél
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésszint-ellenőrzéshez

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
kvázi síkba építhető
• 0,5...40 mm
nem síkba építhető
• Opcionális
  • A kapcsolási távolság egyszerű beállítása
  • Jelkijelzéssel a tökéletes kapcsolási ponthoz
  • Magas védettség a zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Alkalmazás magas közeghőmérsékleteknél
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésszint-ellenőrzéshez

KN
M30 • DC PNP • Programozható • Gomb
  • Műanyag fröccsöntő gépekben és kristályosítókban való alkalmazáshoz
  • Töltésszint-felismerés granulátumoknál 250°C-ig
  • LED kijelző a működés, kapcsolási állapot és funkció ellenőrzésére.
  • Érzéketlen az elektrosztatikus töltéssel szemben

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Töltésszint-mérési tartomány 200 mm • Programozható
  • Folyamatos töltésszint-mérés kívülről
  • Nincs közeg általi terhelés az érintésmentes érzékelésnek köszönhetően
  • Három határszint-érzékelő egyetlen készülékházban
  • A lerakódások felismerhetők és kijelezhetők a folyamat minőségének növeléséhez
  • Több KQ10 összekapcsolása IO-Linken keresztül