• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Szállítmányozás és logisztika

Standard és biztonsági vezérlőegység egy készülékben
Két független belső vezérlés egyedi I/O-hozzárendelésekkel teszi lehetővé a használatot standard és biztonsági alkalmazásokban

Bővebben

ioControl - egyszerű szerviz és karbantartás
Az integrált kijelző és a kezelőgombok lehetővé teszik a gyors beállítást és paraméterezést a termelés során vagy a terepen

Bővebben

ecomatDisplay
A nagy teljesítményű gépi interfész az adatmegjelenítéshez, adatgyűjtéshez és kommunikációhoz egy csatlakoztatott modemen keresztül

Bővebben

Kamerarendszerek akadályfelismeréshez
Egy automatikus 3D érzékelőrendszer időben felismeri a potenciális akadályokat, és ezzel megelőzi az ütközéseket

Bővebben

Gépfrissítés a távolból
A gépszoftver Over-The-Air frissítése (OTA) vagy online diagnosztikája a gép üzemeltetője és a gyártó közti szoros együttműködésben

Bővebben

Konzolok pontos pozicionálása
A mobil használatra alkalmas forgójeladók alkalmazása lehetővé teszi a konzol precíz pozicionálását és a pozíció továbbítását a vezérlésbe

Bővebben

Még akkor is, ha úgymond nagy a feszültség a levegőben: Érzékelőinket és vezérlőrendszereinket ez továbbra sem hatja meg. A komplex elektronika biztonságos az elektromágneses sugárzással szemben, amit a kiterjedt EMC-tesztek is bizonyítanak. Még a vezetett interferencia impulzusokat is biztonságosan kiszűri, és nem károsíthatják a vezérlést. Ez biztosítja, hogy a CAN-interfészeken keresztül történő adatcsere a legkedvezőtlenebb körülmények között is megbízhatóan működjön, például a szállítás és a logisztika területén kültéri alkalmazás során.

Építsen Ön is az ifm sokéves alkalmazási know-how-jára járműveinél és gépeinél a szállítás és a logisztika területén!

 

Ügyféltörténet: Konténerrakodó / Ütközésvédelem

Gigantikus, több tucat tonna a súlyú és átláthatatlan: A világ összes konténerkikötőjében rakodógépek segítenek a konténerek össze- és átrakásában. Ahhoz, hogy a gyakori és gyors manőverezés során ne következzenek be ütközések, az ifm automatikus ütközésvédelmet kínál: A egy hátsó 3D kamera ellenőrzi a hátsó területet, felismeri az útban levő tárgyakat, és figyelmezteti a vezetőt az esetleges összeütközésre. Alkalmazási jelentésünkből megtudhatja, hogy 3D ütközésfigyelő rendszerünk milyen hatékonyan segít a kockázatos helyzetek megelőzésében.

A teljes cikk itt olvasható

 

Mentőlépcsők

A repülőtéri mentőlépcsőket nagyon ritkán használják. Amikor azonban szükség van rájuk, a repülőtér üzemeltetőjének számítania kell a hibátlan működésre és az intuitív kezelésre.

Az ecomatmobile rendszerelemeket a mobil munkagépek szélsőséges alkalmazásaihoz fejlesztették ki. Könnyen ellenállnak a mechanikai, éghajlati és elektromos behatásoknak. Ezen kívül a szabványosított házkialakítások megkönnyítik a különböző vevői igények megvalósítását. Mindez egy egységes kezelési koncepció és a CODESYS szoftverrel történő programozás révén érhető el. Egy további ügyfélelőny: A komponensek szabványosítása révén csökkenthetők a tárolási költségek.

 

Repülőgép-vontatók

A kifejezetten mobil munkagépekhez tervezett ifm-komponenseknek köszönhetően a repülőgép-vontató biztonságosan és célzottan tudja felvenni a repülőgép orrkerekét. A közelítés érzékelők pontosan érzékelik a pozíciót a befogóberendezésen belül. A jelek kiértékelését egy decentralizált ecomatController végzi. Ezzel egyidejűleg vezérli és felügyeli a proporcionális szelepeket a hidraulikus funkciókhoz. Ily módon a hidraulikus teljesítmény pontos felhasználása érhető el, az ecomatDisplay kijelzőn keresztül az előre kiválasztott repülőgéptípushoz igazítva. Az orrkerekek sérülése így kizárt.

 

Kétéltű jármű

A megbízhatóság és a biztonság nem véletlen. Mindezek a bevált technológia eredményei. Ezt a megfelelő engedélyek biztosítják: Például a német Szövetségi Közlekedési Hatóság E1 jóváhagyása vagy a vasúti járművekben való használatra vonatkozó tanúsítvány. A menüvezérelt használat gyors és biztonságos manőverezést biztosít. A vezérlőelemek lehetővé teszik a járművezető számára, hogy könnyedén váltson át a vasútról a közútra.

 

AGV - Automated Guided Vehicle

Egy AGV - azaz automatikusan vezérelt jármű - láthatatlan utakon mozog a terminál területén, és pontosan a tárolási vagy rakodási helyekre viszi a konténereket. A nagy árurakodási sebesség megbízható technológiát igényel. Az ügyfél igényeitől függően a járműveket különböző motorokkal, futóművel, hidraulikával és elektronikával szerelik fel.

Az ecomatmobile termékcsalád rendszerkomponensei itt a menethajtás vezérlésére és a mobil használatra alkalmas érzékelők széles választékának kiértékelésére szolgálnak. Az ecomatDisplay típusú robusztus HMI a szervizinformációk és - szükség esetén - a zavar- és hibaüzenetek megjelenítésére használatos.

ASTI: Az ifm nagy teljesítményű 32 bites vezérlői megbízhatóan vezérlik az AGV-ket