Építőipari munkagépek
Mobil kotrógép
Emelés, forgatás, fordulás és haladás - az ecomatController megbízhatóan végzi mindezeket a feladatokat egy mobil kotrógépben. Flexibilis kimeneti funkciói lehetővé teszik a hidraulikus szelepek érzékeny vezérlését, a dízelmotorral a CAN-buszon keresztül történő kommunikáció pedig lehetővé teszi a teljesítmény szabályozását, például a fordulatszám növelésével az egyes munkafeladatokhoz. A gép és a kezelő közötti közvetlen párbeszéd szükséges a gép zavartalan működéséhez. Ez az ecomatDisplay kijelzőn keresztül történik. Itt megjeleníthetők és beállíthatók a rendszer hibaüzenetei, valamint minden fontos működési paraméter is.
A híd alsó részének szemrevételezésére szolgáló platform
A mobil munkagépek biztonság szempontjából fontos alkalmazásaihoz az ifm a nagy teljesítményű ecomatController-t kínálja. Az eszköz legjobban a komplex, nagyigényű vezérlőfunkciókhoz alkalmazható, pl. a híd alsó részének szemrevételezésére szolgáló platformban. Az ecomatContoller a hatályos biztonsági szabványoknak megfelelően lett kifejlesztve, a hardver és a szoftver TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az ecomatController mint SafetyController tehermentesíti a kezelőt, és biztosítja a magas követelményeknek megfelelő biztonságos munkafolyamatot a munkaplatformon.
Fúrókészülékek
Egy fúrókészülék rezgései és szélsőséges ütései nem jelentenek problémát az ecomatmobile alkatrészei számára. A magas fokú védettség és a kifinomult mechanikai koncepció garantálja a tartósan megbízható működést.
A nagy teljesítményű hordozható vezérléseket a jelenlegi szabványoknak megfelelően és sokéves tapasztalat alapján kifejezetten a mobil munkagépekhez fejlesztették ki a komplex munkafunkciók elvégzésére. A vezérlők 4 CAN-interfésszel vannak felszerelve. Ezek támogatják az összes fontos buszprotokollt és a különböző átviteli rátákat, valamint az átlátható vagy előre feldolgozott adatcserét. Az IEC 61131-3 szerinti CODESYS programozással minden vezérlési funkció könnyen integrálható az alkalmazási programba.
Kőtörők
Egy kőtörő rezgései és szélsőséges ütései nem jelentenek problémát az ecomatmobile alkatrészei számára. A magas fokú védettség és a kifinomult mechanikai koncepció a tartósan megbízható működés garanciáját jelentik. A vezérlőkhöz hasonlóan ez vonatkozik a DEUTSCH vagy M12 csatlakozástechnikával ellátott be-/kimeneti modulokra, valamint a nagy teljesítményű és robusztus kijelzőkre is. Ez utóbbiakra mind a kezeléshez, mind a rendszerüzenetek megjelenítéséhez szükség van.
Talajstabilizátor
Munkavégzés szélsőséges üzemi körülmények között: A DEUTSCH vagy M12-es csatlakozás technológiával és magas védettséggel rendelkező decentralizált CAN-modulok szinte bárhová felszerelhetők. A következmény: Érezhetően alacsonyabb kábelezési költségek. Alternatívaként a 32 bites SmartController is használható intelligens be-/kimeneti modulként az érzékelőjelek decentralizált előfeldolgozására komplex vezérlőrendszerekben.
Az összes be-/kimeneti modul hálózatra kötése a nagy teljesítményű, mobilan alkalmazható, CANopen protokollt használó CAN-busz segítségével az alkalmazás gyors megvalósítását teszi lehetővé. Az integrált CANopen-interfész a rendszer további IO- ill. vezérlőmodulokkal történő flexibilis és nagy teljesítményű bővítésére szolgál.
Útépítő gép
A mobil gépekben és rendszerekben a legtöbb funkciót hidraulikus rendszerek látják el. A szelepek és szivattyúk elektronikus vezérlése ma már a modern gépek alapfelszereltsége. Az ifm ecomatmobile rendszere például áramvezérelt PWM-szabályozókat és optimalizált vezérlési funkciókat kínál a teljesítménykimenetekhez. Ezáltal megvalósul a gyártótól független interfész a hidraulika és az elektronika között.