• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Alkalmazások mobil munkagépeknél

Az ifm az ecomatmobile sorozat vezérléseit és alkatrészeit kifejezetten mobil használatra fejlesztette ki. A mobil munkagépek lényeges alkotóeleme a hordozható vezérlés, amelyet a szabad programozhatóság, a bemenetek és kimenetek konfigurálhatósága, valamint a CANopen és SAE J1939 protokollal rendelkező CAN-interfészek jellemeznek. Mobilan alkalmazható kamerarendszerek megbízhatóan ellenőrzik a munkaterületet és a hátsó területet.

A kameraképek és folyamatértékek a grafikus kijelzővel ellátott komfortos párbeszéd modulokon jelennek meg. A választékot kisvezérlések, decentralizált be-/kimeneti modulok, érzékelők, valamint a diagnosztikához és szervizeléshez szükséges alkatrészek egészítik ki.

Minden készülék speciális házkoncepcióval rendelkezik, amely megakadályozza a nedvesség bejutását. Az egymáshoz illeszkedő dugaszoló csatlakozók és csatlakozókábelek biztosítják a teljes körű tömítettséget a külső behatásokkal szemben.