• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Forgó jeladók
  2. Alkalmazások

Forgó, magassági és hosszmozgások

Példa: Liftek magasságának meghatározása fogaskerékre szerelt abszolút többfordulatú forgó jeladóval.

Forgó és távolsági mozgások

Példa: Az orsó beállítása a pontos pozicionáláshoz abszolút többfordulatú forgó jeladóval.

Forgó és lineáris mozgások

Példa: Hosszmérések inkrementális forgó jeladóval egy mérőkeréken.

Forgómozgás a fordulatszám meghatározásához

Példa: Motorok fordulatszámának meghatározása inkrementális forgó jeladóval.

Forgómozgás a helyzetmeghatározáshoz

Példa: Forgó körasztalok pozicionálása különböző gyártási lépésekhez abszolút egyfordulatú forgó jeladóval.

Forgómozgás a szög meghatározásához

Példa: Kormányzási szög meghatározása AGV-k vezérléséhez abszolút egyfordulatú forgó jeladóval.

Alkalmazások

Alkalmazás targoncákon és AGV-ken

A kompakt IO-Link többfordulatú forgó jeladók tökéletesen alkalmasak AGV-ken és targoncákban való használatra. A 36 mm átmérőjű, kisméretű házak helytakarékosan telepíthetők. A csatlakoztatás bármely általánosan használt vezérléshez az AL1xx sorozatú IO-Link masterrel és egy szabványos M12-es kábellel történik. Nincs szükség többé drága, konfekcionálandó terepibusz-kábelekre.

Villaszélesség beállítása

A targoncáknál a villaszélesség beállítása fogaskerék és fogazott fogasléc segítségével történik. A fogaskerékre szerelt abszolút forgó jeladó meghatározza a pontos villaszélességet, és jelenti azt a vezérlésnek.

Villamagasság

A villa magasságának pontos meghatározásához az abszolút forgó jeladó érzékeli a fordulatszámot a kábelcsigán, és továbbítja azt pl. a kijelzőegységnek és a vezérlésnek.

Hajtókerék és kormányzás

A kormányműbe két forgó jeladó van beépítve: Míg az egyik forgó jeladó pontosan meghatározza a kerék kormányzási szögét, a másik a hajtómotor tengelyén helyezkedik el, és itt két folyamatértéket ad ki: A fordulatszámot min-1alakban, valamint a kerék pontos pozícióját.

További gépek

Polckiszolgáló rendszer

Mindhárom tengelyre egy-egy forgó jeladó van felszerelve. Ezek nemcsak az abszolút pozíciót (X-/Y-/Z-tengely), hanem a sebességet, valamint a csapágy üzemidejét és az üzemórákat is érzékelik. Ez az információ felhasználható a megelőző karbantartáshoz.

Lemezhosszúságok a kivágógépen

A végtelenített lemez végigfut a gépen, és meghatározott hosszúságúra vágják. Egy optikai érzékelő a lemez elülső élét figyeli, és a mérőkeréken lévő forgó jeladót egy kapcsolójel segítségével nullára állítva elindítja a számlálási folyamatot. Ez a közvetlen visszaállító bemenet az ifm forgó jeladón kiküszöböli a PLC-n keresztül történő átirányításokat. Az időbeli eltolódás és ezáltal a mechanikai elhajlás így még a gyors folyamatok során is hatékonyan megelőzhető. A hosszmérés mellett az IO-Link forgó jeladó a szalagsebességet is kiadja második mérési értékként.

Ventilátorfelügyelet

A ventilátor tengelyére szerelt forgó jeladó nemcsak a fordulatszámot figyeli. Emellett rögzíti az üzemórákat is, ami felhasználható a karbantartási időközök optimalizálására.

Mélyhúzásos csomagológép

A szállítószalagnak és a beadagolt fóliának teljesen szinkronban kell futnia. A mérőkerekekre szerelt forgó jeladók pontosan figyelik a sebességeket, és a legkisebb eltéréseket is jelentik a vezérlésnek.

Görgős szállítók

A hosszú szállítószakaszok különálló, külön hajtott szegmensekből állnak. Az elakadások vagy ütközések elkerülése érdekében a hajtások tengelyein lévő forgó jeladók figyelik, hogy ezek mindegyike azonos sebességgel fusson.

Függő szállítók

A vágóhídon a kampón lógó húsféléket a függő szállítóról zökkenőmentesen továbbítják a tárolószalagra. Ahhoz, hogy az átvitel zökkenőmentesen működjön, mindkét rendszernek teljesen szinkronban kell futnia egymással. Mindkét rendszerben forgó jeladók figyelik az abszolút szinkron futást. A V4A háznak és az IP 68/69K védettségnek köszönhetően a forgó jeladók a vágóhidakon szokásos szélsőséges tisztítási folyamatoknak is ellenállnak.