• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Forgó jeladók
  2. Inkrementális forgó jeladók

Inkrementális forgó jeladók

Az inkrementális forgó jeladók fordulatonként pontosan definiált mennyiségű impulzust adnak (növekményt) le. A kezdőpontból vagy a kiindulási helyzetből kiindulva a generált impulzusok száma alapján következtetni lehet a csatlakoztatott tengely aktuális helyzetére.
Ha az áramellátás megszakad, a forgó jeladónak a visszakapcsolás után először vissza kell térnie a kezdőpontba vagy az alaphelyzetbe, hogy a tengely pozíciója ismét pontosan meghatározható legyen. Ezt a folyamatot hívják referenciálásnak.
Az inkrementális forgó jeladók üzemeltetése során a HTL (hosszú kábelek esetén ajánlott) és a TTL üzemmód közül lehet választani 12 000 fordulat/perc értékig. Igény esetén a felbontás egyedileg is beállítható a növekmény 1 és 10 000 közötti rugalmas beállításával, így csökkenthető a változatok száma.
Az inkrementális forgó jeladók gyors alkalmazásokhoz használhatóak. Ennek során a szög helyzetének bármilyen változását érzékelik.

Összehasonlítás IO-Linkkel és anélkül?

A hagyományos, IO-Link nélküli használat esetén nem történik hivatkozás az aktuális pozícióra. A szöghelyzet, a sebesség vagy a forgásirány relatív értékei ezután csak a vezérlésen keresztül számíthatóak ki.

Az IO-Linkkel együtt használva viszont több információtartalom is lekérdezhető. A forgó jeladó a vezérlésen keresztül, kerülő nélkül ismeri az aktuális pozícióját, és ezt a pozíciót feszültségesés esetén is megtartja. Ennek eredményeként az IO-Linkkel rendelkező inkrementális forgó jeladók úgy működnek, mint az abszolút egyfordulatú forgó jeladók, és egy fordulaton belül abszolút pozícióértéket adnak ki.

Variációk

Típus Ház Ø [mm] Tömör tengely Ø [mm] Csőtengely Ø [mm] Felbontás Tulajdonságok

Performance Line

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
akár 10 000
impulzus/fordulat
• IO-Link
• Beállítható felbontás, üzemmód és jel
• Kétszínű kijelző
• Különböző csatlakozók

Basic Line
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
akár 10 000
impulzus/fordulat
• IO-Link
• Beállítható felbontás és jel
• Különböző csatlakozók

Wet Line
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
akár 10 000
impulzus/fordulat
• IO-Link
• Beállítható felbontás és jel
IP67
• Különböző csatlakozók

Performance Line

A Performance Line forgásjeladói a fordulatszám ellenőrzéséhez, a számláló funkcióhoz és a forgásirány érzékeléséhez beépített jelkiértékeléssel rendelkeznek. Egyszerű beállítást, kijelzőn és kezelőgombokon keresztüli pozícióérték-kijelzést, valamint intuitív menüvezetést tesznek lehetővé. Diagnosztikai és paraméterértékek biztonságos továbbítása IO-linkkel. Kész az ipar 4.0-ra!

Forgójeladó-mód

  • A pozíció kijelzése az IO-Link segítségével beállított felbontás alapján

Számláló mód

  • A készülék az IO-Link-en keresztül beállított maximális értékig (pl. 9999) számol

Fordulatszám-őr mód

  • Fordulat percenként [min-1] / frekvencia [Hz]

Basic Line

Költséghatékony változat kijelző nélkül

  • A pozíció kijelzése az IO-Link segítségével beállított felbontás alapján
  • Axiális vagy radiális kábelkimenet
  • Programozható:
  • Felbontás (2 és 10 000 impulzus között)
  • TTL- vagy HTL-kimenet
  • Számlálási irány (az óramutató járásával megegyezően /az óramutató járásával ellentétesen)

Wet Line

Az ifm nemesacél kivitelű inkrementális forgó jeladói hosszabb karbantartási időközöket tesznek lehetővé zord körülmények között, pl. a szállítószalag-szinkronizálásnál. A megnövelt IP 67 védettség a jeladót alkalmassá teszi az élelmiszeriparban nedves területeken való felhasználásra.

  • Hosszú élettartam az ellenálló nemesacélnak köszönhetően, magas fokú tömítettség a tengely oldalon
  • Jól olvasható lézeres típustábla
  • Kivitelek tömör tengelyként szorító-/szinkronizált peremmel vagy csőtengelyként
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
  • Elforgatható M12-es dugaszoló csatlakozó, radiálisan és axiálisan használható