You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Áramlásérzékelők
  2. Kiválasztás közeg szerint
  3. Glikol

Glikoltartalmú közegek mérése - max. 35%

Értesítések:
kimondottan alkalmas

ajánlott

alkalmas

nem alkalmas
 
elérhető

nem elérhető
korlátozottan alkalmas - ebben az esetben forduljon a szervizközponthoz +36-96 / 518-397@
  Mágnesesen induktív Mechatronikus Kalorimetrikus
merülő érzékelők
  A termék részletei A termék részletei A termék részletei

Mérési elv

Mágnesesen induktív

mechatronikus

kalorimetrikus

Pontosság

Nyomásveszteség

Irányfelismerés

Mennyiségszámlálás (összesítő)

közegek:      

nem vezető közegek

alacsony koncentrációjú
kémiai folyadékok
pl. nátronlúg < 5 %

Ellenáll a következőknek:      

Hőmérséklet-ingadozások

Viszkozitásváltozások

Légkomponensek

Részecskék

Nyomásugrások

Lerakódások

Rezgések

Szerelés      

nincs szükség bevezető szakaszra

mágnesesen induktív Különlegességek

Mérési elv:

Terméksorozatok

  • SM-széria

Névleges átmérő (DNxx)

  • DN6...DN50

Mérési tartomány

  • 0,005...900 l/min

Pontosság

  • ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)

Közeghőmérséklet

  • -20...90°C

nyomásállóság

  • 16 bar

 

Előfeltételek:

  • Vezetőképesség > 20 µS/cm

Ágazatok:

  • élelmiszeripar
  • járműipar
  • Robotika és automatizálás
  • Mobil munkagépek
  • Víz és szennyvíz
  • Hajóautomatizálás

Különlegességek:

  • Nincs szükség be- és kivezető szakaszra
  • Alacsony nyomásveszteség
  • Beállítási segítség a szöveges kijelzőnek köszönhetően
  • Áramlási irány érzékelése / mérése
  • Üzemi állapot kijelzése LED-ekkel

Folyamatértékek:

  • Összmennyiség-mérés / összesítő
  • Átfolyás
  • Hőmérséklet
  • Eszköz állapota / diagnosztika
mechatronikus Különlegességek



Mérési elv:

Terméksorozat:

  • SB-széria

Névleges átmérő

  • DN15...DN40

Mérési tartomány

  • 0,2...200 l/min

Pontosság

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Közeghőmérséklet

  • -10...180°C

nyomásállóság

  • 200 bar-ig

Előfeltételek:

  • A közegben nincsenek 200 µm-nél nagyobb részecskék
  • Nincsenek erős mágneses mezők a közvetlen közelben

Ágazatok:

  • járműipar
  • Robotika és automatizálás
  • Mobil munkagépek
  • Csomagolóipar

Különlegességek:

  • Nincsenek be- és kivezetési szakaszok
  • Leggyorsabb válaszidő > 1ms
  • Hőmérsékletállóság 180°C-ig
  • Nyomásállóság 200 bar-ig
  • Hőmérséklet- / viszkozitás-kompenzáció olaj esetében

Folyamatértékek:

  • Átfolyás
  • Hőmérséklet
  • Eszköz állapota / diagnosztika

kalorimetrikus merülő érzékelők

Különlegességek


Mérési elv:

Terméksorozatok

  • SI, SA és SF sorozat

Névleges átmérő

  • DN független

Mérési tartomány

  • folyadék 0,04...3 m/s
  • gáz 0,6 ...100 m/s

Pontosság

  • folyadék ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • gáz ± (10 % MW + 2 % MEW)

Közeghőmérséklet

  • -20...90°C

nyomásállóság

  • 300 bar-ig

Előfeltételek:

  • a be- és kivezetési szakaszok figyelembevétele
  • Hőmérsékletvezető közeg
  • Kerülje a hőmérsékleti ugrásokat

Ágazatok:

  • járműipar
  • Robotika és automatizálás
  • Vízipar
  • Hajóautomatizálás
  • élelmiszeripar

Különlegességek:

  • A névleges csőmérettől független
  • Anyagok széles választéka a közeggel érintkező alkatrészekhez
  • Egyszerű üzembe helyezés

Folyamatértékek :

  • Pontszerű áramlási sebesség
  • Hőmérséklet
  • Eszköz állapota / diagnosztika
  • Számított átfolyás

Termékplatformok - áramlásérzékelők / átfolyásérzékelők