• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áramlásérzékelők
  2. Technológia

Az ifm átfolyás- és áramlásérzékelőinek mérési elvei

Mágnesesen induktív

Az SM sorozatú átfolyásérzékelő a Faraday-féle indukciós elv alapján működik. A mágneses térbe (M) egy csövön át befolyó vezetőképes közeg feszültséget generál, mely arányos a sebességgel (v), ill. az áramlási mennyiséggel. Az elektródák (E) ezt a feszültséget érzékelik, és egy kiértékelő elektronika számára továbbítják. Az ellenálló anyagoknak köszönhetően az érzékelő számos közeghez használható. Magas védettségével és robosztus kompakt házával kitűnik az érzékelő a mezőnyből.

A mérési elv alkalmas min. 20 µS/cm elektromos vezetőképességű folyadékokhoz. Az elektromos vezetőképesség tipikus értékei: 0,5 µS/cm desztillált víznél, 500 µS/cm ivóvíznél és 50 000 µS/cm sós víznél.


ISO-kalibrálási tanúsítvány az SM átfolyásérzékelőkhöz: ZC0052
ISO-kalibrálási tanúsítvány az SM ATM áramlásérzékelőkhöz: ZC0054

Vortex mérési elv

A mérőcsőre szerelt torlótesten az áramló közeg (víz vezetőképességgel és anélkül) sebességétől függően váltakozó irányú örvénylést hoz létre, mely érzékelhető egy piezo-keramikus érzékelővel. Ismert keresztmetszetnél az örvényleválások számából meghatározható az áramlási mennyiség.
Ez a Vortex-elvként ismert átfolyásmérési eljárás majdnem teljesen független a közeg nyomás- és hőmérséklet-ingadozásától.

Mechatronikus mérési elv

Az áramlásérzékelő rugóval megtámasztott dugattyú elve alapján működik: egy a ház szelepülékében nyugvó dugattyút az áramló közeg a rugóerővel szemben felemeli.
A dugattyú helyzetének lekérdezése mágneses mező érzékelővel történik és analóg jelként kerül kiadásra. Csökkenő áramlásnál a rugóerő hatására a dugattyú biztonságosan visszaáll a kiinduló helyzetbe. Így lehetővé válik az áramlásérzékelő helyzettől független beépítése és a visszafolyás megakadályozása.
A robusztus mechanikus kialakítás (SBT) lehetővé teszi a magas hőmérsékleteken (max. 180º C) és zord ipari körülmények közti alkalmazást.

Ultrahangos mérési elv

Az SU sorozatú ultrahangos átfolyásérzékelők két átalakítóból állnak, melyek képesek hangimpulzusok küldésére és vételére. Az átfolyás kiszámításához az „A” átalakító egy impulzust küld az átfolyási irányba, melyet a szemben lévő csőfal visszaver és a „B” átalakító továbbít. Az impulzusnak a közegben töltött ideje érzékelésre kerül. Ezt követően a „B” átalakítóból egy impulzus indul ki az ellenkező irányba, azt a csőfal visszaveri és az „A” átalakítóhoz továbbítja. Itt szintén mérésre kerül a közegben töltött idő. Az érzékelt időkülönbségből kerül kiszámításra az aktuális átfolyás.

Az SU sorozat különlegessége: Az átalakítók az érzékelő házában találhatók, tehát a mérőcsövön kívül. Az SU nemesacél mérőcsöve mérőelemektől mentes, miáltal megakadályozható az alkatrészek előidézte nyomáscsökkenés, és nincs szükség az anyagösszeférhetőségre vonatkozó vizsgálatokra.

Kalorimetrikus mérési elv

Az SA és SI szerkezeti kialakítások 2 mérőelemmel és egy hőforrással rendelkeznek.
Az aljzat fölött 10 mm-rel elhelyezett referenciaelem méri a közeg hőmérsékletét, és a hőmérséklet-kompenzációra szolgál. Az aljzaton levő elemhez viszonyított hőmérséklet-különbség az ott található hőforrás révén marad állandó. Az ezen különbség állandó értéken való tartásához szükséges teljesítmény arányos az áramlási sebességgel. A növekvő áramlási sebesség erősebb hőelvezetést generál.

Az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő ugyanazon termikus elv alapján dolgozik. Keramikus mérőelemeinek egyike fűtött (mérőelem), a másik nem (referenciaelem). Az áramló közeg általi hőelvezetés során keletkező feszültségkülönbség jelenti az áramlás mértékét.

Közvetlenül a szabványos térfogatáram kerül érzékelésre (az ISO 2533 szerint).

ISO-kalibrálási tanúsítvány SD áramlásérzékelőkhöz: ZC0020
DAkkS-kalibrálási tanúsítvány SD áramlásérzékelőkhöz: ZC0075

Az új SDP légrés-érzékelő az áramlás és a nyomás kombinált kiértékelésével képes abszolút távolságértékekben [mm] mérni a távolságot:
Minél közelebb van egy munkadarab egy mérőfúvókához, annál kevesebb levegő áramlik át a munkadarab és a mérőfúvóka közötti légrésen. Így a munkadarab helyzete biztosítható, és a nulla hézag, valamint a beragadt fúvóka egyértelműen felismerhető.