You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Határszintek folyamatos tartomány-felügyelete a KQ10-zel

Több határszint-érzékelő egy házban

  • Töltésszint folyamatos mérése kívülről
  • Az érintésmentes érzékelésnek köszönhetően a közeg nem jelent terhelést és nem avatkozik be a folyamatba
  • Három határszint-érzékelő egy érzékelőben
  • Minőségnövelés a tapadás-figyelmeztetés segítségével
  • Több KQ10 összekapcsolása az IO-Link-en keresztül

Folyamatos üresfutás- és túlfutás-felügyelet
A KQ10 a tartomány-felügyelethez átlát minden nem fémes falazaton, és így képes a granulátumok vagy folyadékok érintésmentes érzékelésére. Ez karbantartást nem igénylő alkalmazást biztosít. A 0....100% közti folyamatértékek teljes 250 mm hossz mentén holttér nélkül folyamatosan továbbíthatók az IO-Link segítségével. 20 LED mutatja közvetlenül az érzékelőn a tartály belsejében levő töltésszintet. Ha több KQ10-érzékelőt kapcsolnak össze egymással, akkor az érzékelési tartomány ennek megfelelően növelhető.

Három kapcsolási pont egyetlen érzékelővel
Akár három határszint érzékelése is lehetséges egyetlen érzékelővel ott, ahol normál esetben három érzékelőre lenne szükség – mégdpedig folyamatos tartomány-felügyelet céljából. Az IO-Link segítségével a kapcsolási pontok és az olyan további funkciók is beállíthatók, mint a nyitó / záró, a hiszterézis vagy az érzékelő tájolása és érzékelési felülete.

Határszint- és folyamatos töltésszint-felügyelet
A mindig két, azaz a tartály alsó végénél egy (üresjárat) és a felső végénél egy (túlfutás) határszint-érzékelővel dolgozó hagyományos megoldással szemben egy KQ10 önmagában három kapcsolási ponttal rendelkezik az üres-, közepes és túlfutás jelzéséhez. Ez csökkenti az érzékelők számát és a szerelési ráfordítást. Ezen kívül a 250 mm-es tartományokban folyamatosan méri a töltésszinteket, és azokat a kapcsolási állapotok mellett folyamatértékként jeleníti meg az IO-Link-en keresztül. A tartály belső falain a kisebb tapadások nem zavarják a töltésszint érzékelését, ugyanakkor a küszöbérték túllépésekor a kapcsoló kimeneten vagy az IO-Link-en keresztül jelezhetők. Ez az állandó állapotellenőrzés megakadályozza a váratlan termelési leállásokat.

Kapacitív szenzorok

Tudjon meg többet a technológiáról

Miért a KQ10?

Több határszint-érzékelő
egy házban
Mérés a tartályon
kívül
Folyamatos
felügyelet
A közegtől
függetlenül
Lényegesen kevesebb ráfordítás
a szerelés és a huzalozás során
a nagyobb érzékelési tartomány ellenére
A közeg nem jelent terhelést,
és nincs szükség beavatkozásra
vagy fúrásra a tartályba
Következő folyamatok precíz tervezése
és gyors reagálás a változásokra,
mint pl. rátapadásokra
Az érzékelő egyszerűen
betanítható a legkülönbözőbb
közegekre

Kis tartályok

Ipar

  • Nyomtatók (üveg, kerámia, 3D stb.)
  • Műanyag-feldolgozás

Előnyök

  • Nincs a közeg általi mechanikus vagy kémiai terhelés
  • Pontos töltésszint a teljes magasságban
  • Nincs fúrás a tartályba
  • Előrelátó kalkuláció – Mennyit tudok még gyártani?

Nagy tartályok

Közeg

  • Folyadékok
  • Granulátumok

Előnyök

  • A tartály méretétől függetlenül
  • Több érzékelő kombinálható az IO-Link segítségével
  • Egy KQ10 több határszint-érzékelőt helyettesít az üresfutás és túlfutás felügyeletéhez
  • A növekvő lerakódások megbízhatóan felismerésre és jelentésre kerülnek

Elkerülők / csövek

Közeg

  • Folyadékok
  • Granulátumok

Előnyök

  • Egyszerű szerelés az elkerülőknél
  • Folyamatos felügyelet a legvékonyabb csöveknél is, 10 mm átmérőtől
  • Jól látható LED-ek jelzik a töltésszintet nem átlátszó csöveknél is

Hozzáadott érték az IO-Link-nek köszönhetően

A termék- és folyamatminőség növelése
A minőségellenőrzés már a gyártási folyamatnál kezdődik
Leállási idők minimalizálása
Karbantartások pontosabb tervezése és a berendezés hatékonyságának növelése
Folyamatok átláthatóvá tétele
A mérési értékek intelligens adatokká válnak
A rugalmasság növelése
A folyamat hozzáigazítható a közegváltozatokhoz és a receptekhez