You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Kapacitív érzékelők
  4. Összes kapacitív érzékelő
  5. KQ1000

Folyamatos szintérzékelő

KQ1000

KQ-5xxxNFPKG/IO

Folyamatos szintérzékelő

KQ1000

KQ-5xxxNFPKG/IO

  • Folyamatos szintmérés nem fémes és nem vezető felületeken keresztül
  • Az érintésmentes érzékelésnek köszönhetően a közeg nem okoz terhelést
  • Három határszint-érzékelő egyetlen készülékben
  • A lerakódások észlelhetők és jelezhetők a folyamat minőségének javítása érdekében
  • Több KQ10 egység összekapcsolása IO-Linken keresztül
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kommunikációs interfész IO-Link
Méretek [mm] 250 x 28 x 16,7
Felhasználási terület
Alkalmazás Folyamatos szintmérés nem fémes és nem vezető felületeken keresztül
Közeg száraz ömlesztett anyag; vizes oldatok; olajok
Nem használható nagyon ragacsos közeg
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Áramfelvétel [mA] < 50
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 1300
Mérési elv kapacitív
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 3
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Digitális kimenetek száma 3
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Max. ellenállás kapcsoló kimenet [Ω] 8
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Mérési tartomány [mm] < 200
Mérési / beállítási tartomány
Észlelési tartomány [mm] 228
Kapcsolási pont SP [%] 5...95
Visszakapcsolási pont rP [%] 4...94
Lépésekben [%] 1
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] 2
Offset eltérés [a végérték %-a] 4
Felbontás [a végérték %-a] 1
Linearitás [a végérték %-a] 1
Reakcióidők
Reakcióidő [ms] 1300
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 3
Min. folyamat ciklusidő [ms] 9,6
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
folyamatérték 16
exponens 8
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 3
IO-Link funkciók (aciklikus) beszerelés iránya; érzékelőszegmensek korlátozása; érzékenység; minimum felismerési határérték; Működés hiba esetén; hibakésleltetés; csillapítás; LED üzemmód; bekapcsolási ciklusszámláló; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; min./max. folyamatértékek; belső hőmérséklet; min./max. belső hőmérséklet; diagnosztikai adatszint
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 924
Megjegyzés
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben
Környezeti körülmények
Alkalmazás DIN EN 60654-1, alkalmazási osztály: B2
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-4 30 - 230 MHz 40 dBµV/m QP / 10 m Távolság
230 - 1 GHz 47 dBµV/m QP / 10 m Távolság
DIN EN 61000-4-2 ± 25 kV AD / ± 25 kV CD
DIN EN 61000-4-3 80 MHz - / 1 GHz 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 ± 2.5 kV / 5 kHz
± 2.5 kV / 100 kHz
DIN EN 61000-4-6 10 V
Ütésállóság
EN 60068-2-27 15 g 11 ms
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 290,43
UL minősítés
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma D005
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 432
Méretek [mm] 250 x 28 x 16,7
Anyagok PBT; PC;
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 1 x LED, zöld
kapcsolási állapot 3 x LED, sárga
működés 20 x LED, zöld
Tartozékok
Szállított tételek
ragasztószalag: 1 x 1,2 x 23 x 240 mm
Tartozékok (választható)
szerelőadapter: 2, E12675
szerelőadapter: 2, E12676
rögzítő szalag: 5, E10880
ragasztószalag: 10, E12677
Megjegyzések
Megjegyzések
B osztályú IO-Link masterrel történő használat esetén az OUT2 és OUT3 kapcsoló kimenetet ki kell kapcsolni.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm²