Tengely felöli magas tömítettség, valamint hosszú élettartam az ellenálló rozsdamentes acélnak köszönhetően – IO-Linken keresztül egyszerű háromeres vezeték alkalmazható
Nagyigényű környezeti feltételekhez
Az ifm inkrementális forgásjeladók rozsdamentes acél kivitelben zord környezeti körülmények között is hosszabb karbantartási intervallumokat tesznek lehetővé pl. a szállítószalag szinkronizációnál. A megnövelt IP 67 védettség alkalmassá teszi élelmiszeripari nedves területen történő alkalmazásra.
Az IO-Linknek köszönhetően változóképes
Az ifm összes inkrementális forgásjeladója IO-Linkben alkalmazva abszolút egyfordulatos forgásjeladóként viselkedik. Még akkor is érzékelik és tárolják a pozíciójukat, ha a feszültség kiesik.
Kommunikatív az IO-lLinken keresztül
Folyamatadatok, paraméter- és diagnózis adatok IO-Linken keresztül továbbíthatók. A megelőző karbantartás gyerekjátékká válik.