1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok forgásjeladókhoz
  5. Összeszerelési tartozék
  6. E60214

E60214

szűkítőhüvely

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-12MM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Kivitel csőtengelyes forgásjeladókhoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 15,4
Belső átmérő [mm] 12
Külső átmérő [mm] 15
Anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Hossz [mm] 27,5
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E60214-00 — 20.09.2017 —