You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Kompakt fordulatszám-érzékelők ATEX-minősítéssel és IO-Linkkel

Fordulatszám-felügyelet robusztus, kompakt fém házban beépített kiértékelő elektronikával, ATEX-minősítéssel és IO-Linkkel

  • Számos funkció az IO-Linken keresztül, de SIO-módban is elérhető
  • M30 robusztus fém ház: kiegészítő ütésálló ház nem szükséges
  • ATEX engedély, II. csoport, 3D kategória
  • Síkba építhető
  • 24 V DC tápfeszültségről üzemeltethető

Kompakt fordulatszám-felügyelet IO-Linkkel
Ezeknél a fordulatszám-érzékelőknél a kiértékelő elektronika az érzékelő házába került beépítésre. Ez lehetővé teszi mind a forgó, mind a lineáris mozgások költséghatékony és egyszerűen megvalósítható felügyeletét az előírt érték túllépése, ill. el nem érése tekintetében. A sebesség határértéknek beállítása, amelynél a kimenet aktiválódik, potenciométerrel vagy az IO-Link segítségével történik.

Újdonság: Érzékelő M12-es dugaszoló csatlakozóval és ATEX-minősítéssel
Az előző típusoktól eltérően ezek az érzékelők robusztus fémházuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak síkba történő beépítéshez. ATEX engedéllyel rendelkező, különleges változat is kapható, amelynél nem szükséges külön ütésálló ház.

Alkalmazási területek
Különösen a szállítástechnika területén lehetséges a kompakt fordulatszám-érzékelők sokrétű bevetése, pl. az anyagszállítás vagy serleges felvonók felügyeleténél. Itt jellemzően az előírt értékek el nem érésére vagy megakadására, ill. a leállás felügyeletére alkalmasak.

Funkciók az IO-Linken keresztül
A fordulatszám érzékelők a teljes fordulatszám-felügyeletet tartalmazzák. A kapcsolási pont a többfordulatos potenciométerrel vagy IO-Linkel állíthatja be. IO-Link segítségével további értékek kerülnek kiadásra, pl. az aktuális fordulatszám vagy a kapcsolási pont. Az olyan paraméterek, mint pl. az indítási áthidalási idő IO-Link segítségével távolról is beállíthatók. Az IO-Link ezen kívül lehetővé teszi az „Ablak mód” aktiválását. Két egymástól függetlenül beállítható kapcsolási pont tovább növeli a hozzáadott értéket. A betanítás is elvégezhető távolról IO-Link segítségével. A berendezés jobb átláthatósága érdekében lehetőség van az ifm-SMARTOBSERVER-hez való csatlakoztatásra. Az IO-Link kommunikációra alkalmas érzékelő természetesen hagyományos SIO-módban is üzemeltethető.

Működési mód
Az integrált induktív érzékelőt az előtte elhaladó bütykök vagy egyéb fém kapcsolózászlók csillapítják. A kiértékelő a csillapítások közötti időtávolságokból határozza meg a periódusok időtartamát, ill. a frekvenciát (fordulatszám tényleges értéke), majd ezeket összeveti a beállított kapcsolási ponttal (előírt érték): A kimenet átkapcsol az indítási áthidalás alatt, és ha a fordulatszám meghaladja a beállított kapcsolási értéket. Egy LED jelzi, ha az előírt fordulatszám nem kerül elérésre, és ha a kimenet lekapcsol.