Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 10...36 |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 250 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | nem |
Működési távolság [mm] | 0...8,1 |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Mérési elv | induktív |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Indítási késleltetés [s] | 5 |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 18000 |
Kapcsolási pont beállítás | többfordulatú potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...60 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Engedély | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
EMC |
|
||
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 3262 |
Súly [g] | 267 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; PA; rozsdamentes acél; TPE-U |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|