You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. IO-Link -Kompakt fordulatszámőr
  5. DI5024

Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DI5024

DIA3010-WRKG/IO/US

Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DI5024

DIA3010-WRKG/IO/US

  • ce
  • ukca
  • iolink
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsolási távolság [mm] 10
Kommunikációs interfész IO-Link
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 92,3
Felhasználási terület
Alkalmazás forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
Elektromos adatok
Névleges feszültség DC [V] 10...36
Áramfelvétel [mA] < 22
Védelmi osztály III
Polaritáscsere-védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 250
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 10
Érzékelési tartomány beállítható nem
Működési távolság [mm] 0...8,1
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [Imp/min] 5...3600
Mérési elv induktív
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 10
Reakcióidők
Indítási késleltetés [s] 0...30; (Lépéstávolság: 100 ms; alapértelmezés: 15 s)
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] 18000
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás Többfordulatú potenciométer vagy IO-Link
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Ütésállóság
DIN EN 60947-5-2
Rezgésállóság
DIN EN 60947-5-2
MTTF [év] 3262
Mechanikai adatok
Súly [g] 221,42
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 92,3
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok sárgaréz speciális bevonattal; PA; rozsdamentes acél; TPE-U
Meghúzási nyomaték [Nm] 50
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, zöld
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A