A gépjárműipar hosszú idő óta a legnagyobb változás előtt áll az elmúlt években. A hagyományos belső égésű motor a hibrid és elektromos hajtású koncepciókkal áll versenyben. A vezető vállalati tanácsadócégek jelenlegi előrejelzései szerint erőteljesen bővül az elektromos járművek száma. A jelzések szerint az akkumulátorhajtású járművek aránya 2035-re eléri az 59%-ot.