Az ipari mobil robotok piaca évek óta magas növekedési ütemet mutat.
Míg a vezető nélküli szállítórendszereket (AGV = Automated Guided Vehicle) főként az intralogisztika területén használják, addig az autonóm mobil robotok (AMR = Autonomous Mobile Robot) szállítási feladatok, valamint a gyártás, szerelés és szerviz területén kerülnek felhasználásra.
A mobil autonóm robotok alkalmazása különösen az autóiparban lehetővé teszi az egyre növekvő kihívásoknak való megfelelést, pl. a változatok nagyobb száma és a rövidebb modellciklusok tekintetében. A gyártási folyamatok a merev gyártósorok helyett rugalmas struktúrákra váltanak, a szerelőállomások szabad összekapcsolásával.
A mobil robotok a kereskedelemben és az iparban is új lehetőségeket nyitnak meg. Például takarítják a padlót, megbízhatóan rögzítik a árukészleteket, és ellenőrzik vagy korrigálják az árcímkézést.
Az ifm az azonosítórendszereken és az ipari képfeldolgozáson alapuló lokalizációs, navigációs, akadályfelismerési és ütközésvédelmi megoldásokat kínál. A 3D kamerák mellett termékportfóliónkban nagy teljesítményű OnBoard-VPU-k és multifunkcionális kijelzők is megtalálhatók.